Produkty
Výrobky firmy Conteg vycházejí z potřeb zákazníků po celém světě a z nejnovějších poznatků v oboru.
10 palcové optické rozvaděče pro použití s modulárním předním panelem
• Až 8 pozic: typu ST, SC nebo FC nebo 4 pozice typu DSC nebo FCD
• Výška: 1U
• Vstup kabelů dvěma průchodkami PG9 v zadní části (součást dodávky)
• Nepoužité otvory lze zaslepit
• Instalace v 10" rozvaděči se dvěma posuvnými držáky
• Instalační sada pro optickou kazetu o velikosti 142 × 95 mm (součást dodávky)
• Barva: prášková barva RAL (standard RAL 9005)
• Balení zahrnuje: 1× optický rozvaděč, 2× držák pro 10" rozvaděč, 2× průchodka PG9,
2× šroub pro upevnění předního panelu (čelní panel není součástí dodávky)
10" Optické rozvaděče | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód | Popis | V(v U) | Š | H (mm) | Balení | ||
ORMS‑01 | 10" optický rozvaděč | 1 | 10" | 160 |
1 ks | ||
PŘEDNÍ PANELY |
|||||||
ORS‑08ST | Modulární přední panel |
10" |
- | 1 ks | |||
ORS‑08SC | Modulární přední panel |
10" |
- | 1 ks | |||
ORS‑04DSC | Modulární přední panel |
10" |
- | 1 ks | |||
ORS‑08FC | Modulární přední panel |
10" |
- | 1 ks | |||
ORS‑04FCD | Modulární přední panel |
10" |
- | 1 ks |
Newsroom
|
Služby
|
Podpora
|
O společnosti
|
Lokální zastoupení
|