iSEVEN SERVER

iSEVEN SERVER

Rozvaděč iSEVEN SERVER je ideální pro každého, kdo potřebuje správně uložit servery. iSEVEN SERVER kombinuje naše rozvaděče pro běžné použití s velmi ceněnými prvky našichčistě serverových rozvaděčů RSF.

HLAVNÍ VÝHODY:

  • Serverový rozvaděč pro IT hardware až do 1 000 kg
  • Bezkonkurenční míra perforace dveří 86 % snižuje spotřebu ventilátoru serveru
  • Lišty podporují PDU 0U

 



Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS
  • iSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-main-web.jpgiSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-right-back-web.jpgiSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-handle-hinges-web.jpgiSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-back-left-web.jpgiSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-front-right-web.jpgiSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-right-back-two-web.jpgiSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-left-front-web.jpg
  • iSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-inside-bottom-web.jpgiSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-inside-extrusions-web.jpgiSEVEN-Server_RI7-42-80_100-S2-inside-top-web.jpg

Výška: 42, 45 U
Šířka: 600 mm a 800 mm
Hloubka: 1 000 mm, 1 200 mm
Nosnost: 1000 kg

19" vertikální lišty: A-typ lišt, nedělené (600 nebo 800 mm) bez horizontálních držáků (v šířce 800 mm poskytují dodatečných 24U instalačního 19“ prostoru, nastavitelné zevnitř, záslepné panely nejsou součástí

Přední dveře: dveře tahokov - 86% míra perforace, pákový zámek - DIN profil, jednobodové zamykání, univerzální klíč 333

Zadní dveře: dveře tahokov - 86% míra perforace, pákový zámek - DIN profil, jednobodové zamykání, univerzální klíč 333

Bočnice: dva boční panely, standardní zámek, univerzální klíč

 

TECHNICKÝ VÝKRES


 

 

 

iSEVEN SERVER
Kód Výška (v U) Šířka (mm) Hloubka (mm)
Barva
RI7-42-60/100-S1-B 42 600 1000 RAL 7035
RI7-42-60/100-S1-H 42 600 1000 RAL 9005
RI7-42-60/120-S1-B 42 600 1200 RAL 7035
RI7-42-60/120-S1-H 42 600 1200 RAL 9005
RI7-42-80/100-S2-B 42 800 1000 RAL 7035
RI7-42-80/100-S2-H 42 800 1000 RAL 9005
RI7-42-80/120-S2-B 42 800 1200 RAL 7035
RI7-42-80/120-S2-H 42 800 1200 RAL 9005
RI7-45-60/100-S1-B 45 600 1000 RAL 7035
RI7-45-60/100-S1-H 45 600 1000 RAL 9005
RI7-45-60/120-S1-B 45 600 1200 RAL 7035
RI7-45-60/120-S1-H 45 600 1200 RAL 9005
RI7-45-80/100-S2-B 45 800 1000 RAL 7035
RI7-45-80/100-S2-H 45 800 1000 RAL 9005
RI7-45-80/120-S2-B 45 800 1200 RAL 7035
RI7-45-80/120-S2-H 45 800 1200 RAL 9005
Typ souboru Vyberte jazykovou verzi

  • Datasheet iSEVEN SERVER (PDF - 2.24MB)
    cs  de  en  fr  ru   

Datasheet:

data_sheet_i7