FSM-O skříně - kompaktní, nerez

FSM-O skříně - kompaktní, nerez

Samostatně stojící kompaktní venkovní rozvaděčové skříně FSM-O jsou vyrobené z nerezové oceli. Mají integrované bočnice a na povrchu jsou opatřené práškovou barvou s UV ochranou, která chrání proti vlivům okolního prostředí.

Kompaktní svařovaná konstrukce rozvaděčové skříně je vyrobena z profilovaných bočních panelů spojených příčnými profily. Tento technologický postup výroby splňuje maximální požadavky na tuhost a 700 kg nosnost rozvaděčové skříně.

FSM-O je možné díky designu spodního rámu používat i bez přídavného podstavce. K vytvoření různých montážních ploch a rovin nabízíme bohatou škálu systémového příslušenství navrženého pro optimální využití profilu rámu.

Ke skříním dodáváme i komponenty pro řízení vnitřního prostředí rozvaděčové skříně, jako jsou topné jednotky, ventilátory s filtrem, či aktivní chladicí jednotky.


HLAVNÍ VÝHODY:

  • Svařovaná kompaktní konstrukce s integrovanými bočnicemi – povrchová úprava nerezový plech s venkovním polyesterovým práškovým lakem
  • Nosnost 700 kg
  • Jednodveřové provedení 
  • Možnost instalace skříně bez přídavného podstavce 
  • Designová výklopná klika – standard pro všechny typy rozvaděčů 
  • Snadné zavření dveří díky speciálnímu uzamykacímu systému 
  • Maximální využití vnitřního prostoru – možnost umístění montážní desky mezi zadní sloupky
  • Bočnice integrovány v rámu
  • 17 velikostí od rozměru 1400×600×300 mm až po 2000×1000×400 mm 
  • Široký sortiment dodávaného příslušenství
  • Řešení na míru – výřezy dle zákaznických požadavků před i po finální povrchové úpravě

 

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Klimatizační jednotky

Ventilátory s filtrem

Ostatní - lišty, montážní desky, osvětlení...


Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS
  • FSM-O-201004_main-WEB.jpgFSM-O-201004_opened-WEB.jpgFSM-O-201004_back-WEB.jpg

Materiál

• Rozvaděčová skříň: nerez ocel 
• Montážní deska: žárově pozinkovaný ocelový plech

Povrchová úprava

• Polyesterová prášková barva

Barva

• RAL 7035 pro venkovní použití

Použití

• Venkovní prostředí

Stupeň krytí

• IP55 dle normy EN 60529 (stupeň krytí se může snížit po montáži některého příslušenství)

Mechanická odolnost

• IK10 dle IEC 6226

Rozsah dodávky

• Svařovaná konstrukce rozvaděčové skříně s integrovanými bočnicemi
• Plné jednodveřové dveře s výklopnou klikou s čtyřbodovým uzavíracím systémem
• Závěsy dveří jsou u jednodveřové rozvaděčové skříně umístěné na pravé straně (možnost změny otevírání dveří)
• Zadní a střešní panel
• Kabelové dno
• Montážní deska s rastrem

Detailní technické informace ke stažení >>

data_sheet_RHF