Produkty
Výrobky firmy Conteg vycházejí z potřeb zákazníků po celém světě a z nejnovějších poznatků v oboru.
HLAVNÍ VÝHODY
• Materiál: ocelový plech/nerezová ocel
• Barva: RAL 7035
• Chladicí médium: R134a
• Stupeň krytí:
-Vnější okruh IP54
-Vnitřní okruh IP24
• Typ montáže:
-Vnější
-Plně zapuštěná
• Certifikace: CE, cURus
• Rozsah dodávky:
-Jednotka připravená k zapojení a okamžitému používání
Nástěnné klimatizační jednotky COMPACT chladicí výkon 320 - 550 W | |||||||
Objednací číslo | AC-WM4-03-4000 | AC-WM4-03-4200 | AC-WM4-05-4000 | AC-WM4-05-4200 | AC-WM4-05-6000 | AC-WM4-05-6200 | |
Materiál | ocelový plech | nerezová ocel | ocelový plech | nerezová ocel | ocelový plech | nerezová ocel | |
Rozměry v mm | V | 500 | 650 | 650 | |||
Š | 280 | 315 | 315 | ||||
H | 200 | 360 | 260 | ||||
Napájení/Frekvence | 230 V; 50/60 Hz | 230 V; 50/60 Hz |
400 V; 50/60 Hz |
||||
Užitečný chladící výkon | 320/360 W | 550/620 W | 550/620 W | ||||
Rozměr výřezu V x Š | 480 x 240 mm | 635 x 275 mm | 635 x 275 mm | ||||
Stupeň krytí | IP 54/ IP 24 | IP 54/ IP 24 | IP 54/ IP 24 |
Nástěnné klimatizační jednotky COMPACT chladicí výkon 750 - 1000 W | |||||||||
Objednací číslo | AC-WM4-08-4000 | AC-WM4-08-4200 | AC-WM4-08-6000 | AC-WM4-08-6200 | AC-WM4-10-4000 | AC-WM4-10-4200 | AC-WM4-10-6000 | AC-WM4-10-6200 | |
Materiál | ocelový plech | nerezová ocel | ocelový plech | nerezová ocel | ocelový plech | nerezová ocel | ocelový plech | nerezová ocel | |
Rozměry v mm | V | 650 | 650 | 650 | |||||
Š | 315 | 315 | 315 | ||||||
H | 260 | 260 | 260 | ||||||
Napájení/Frekvence | 230 V; 50/60 Hz |
400 V; 50/60 Hz |
230 V; 50/60 Hz |
400 V; 50/60 Hz | |||||
Rozměr výřezu V x Š | 635 x 275 mm | 635 x 275 mm | 635 x 275 mm | ||||||
Užitečný chladící výkon | 750/ 780 W | 750 W | 1000/1080 W | 1000 W | |||||
Stupeň krytí | IP 54/ IP 24 | IP 54/ IP 24 | IP 54/ IP 24 |
Nástěnné klimatizační jednotky COMPACT chladicí výkon 1500 W | |||||
Objednací číslo | AC-WM4-15-4000 | AC-WM4-15-4200 | AC-WM4-15-6000 | AC-WM4-15-6200 | |
Materiál | ocelový plech | nerezová ocel | ocelový plech | nerezová ocel | |
Rozměry v mm | V | 980 | 980 | ||
Š | 395 | 395 | |||
H | 260 | 260 | |||
Napájení/Frekvence |
230 V; 50/60 Hz |
400 V; 50/60 Hz |
|||
Užitečný chladící výkon | 1500/1630 W | 1500 W | |||
Rozměr výřezu V x Š | 920 x 335 mm | 920 x 335 mm | |||
Stupeň krytí | IP 54/ IP 24 | IPI 54/ IP 24 |
Nástěnné klimatizační jednotky COMPACT chladicí výkon 2000 - 2500 W | |||||||
Objednací číslo | AC-WM4-20-4000 | AC-WM4-20-4200 | AC-WM4-20-6000 | AC-WM4-15-4200 | AC-WM4-25-4000 | AC-WM4-25-4200 | |
Materiál | ocelový plech | nerezová ocel | ocelový plech | nerezová ocel | ocelový plech | nerezová ocel | |
Rozměry v mm | V | 980 | 980 | 1230 | |||
Š | 395 | 395 | 500 | ||||
H | 260 | 260 | 340 | ||||
Napájení/Frekvence |
230 V; 50/60 Hz |
400 V; 50/60 Hz |
230 V; 50/60 Hz |
||||
Rozměr výřezu V x Š | 920 x 335 mm | 920 x 335 mm | 1130 x 430 mm | ||||
Užitečný chladící výkon | 2000 W | 2000 W | 2500 W | ||||
Stupeň krytí | IP54 / IP24 | IP54 / IP24 | IP54 / IP24 |
Nástěnné klimatizační jednotky COMPACT chladicí výkon 2500 - 3000 W | |||||||
Objednací číslo | AC-WM4-25-6000 | AC-WM4-25-6200 | AC-WM4-30-4000 | AC-WM4-30-4200 | AC-WM4-30-6000 | AC-WM4-30-6200 | |
Materiál | ocelový plech | nerezová ocel | ocelový plech | nerezová ocel | ocelový plech | nerezová ocel | |
Rozměry v mm | V | 1230 | 1230 | 1230 | |||
Š | 500 | 500 | 500 | ||||
H | 340 | 340 | 340 | ||||
Napájení/Frekvence |
120 V; 50/60 Hz |
230 V; 50/60 Hz |
400 V; 50/60 Hz |
||||
Užitečný chladící výkon | 2500 W | 3000 W | 3000 W | ||||
Rozměr výřezu V x Š | 1130 x 430 mm | 1130 x 430 mm | 1130 x 430 mm | ||||
Stupeň krytí | IP54 / IP24 | IP54 / IP24 | IP54 / IP24 |
Nástěnné klimatizační jednotky COMPACT chladicí výkon 4000 W | |||||
Objednací číslo | AC-WM4-40-4000 | AC-WM4-40-4200 | AC-WM4-40-6000 | AC-WM4-40-6200 | |
Materiál | ocelový plech | nerezová ocel | ocelový plech | nerezová ocel | |
Rozměry v mm | V | 1230 | 1230 | ||
Š | 500 | 500 | |||
H | 340 | 340 | |||
Napájení/Frekvence |
230 V; 50/ 60 Hz |
400 V; 50 /60 Hz |
|||
Rozměr výřezu V x Š | 1130 x 430 mm | 1130 x 430 mm | |||
Užitečný chladící výkon | 4000 W | 4000 W | |||
Stupeň krytí | IP54 / IP24 | IP54 / IP24 |
Newsroom
|
Služby
|
Podpora
|
O společnosti
|
Lokální zastoupení
|