Produkty
Výrobky firmy Conteg vycházejí z potřeb zákazníků po celém světě a z nejnovějších poznatků v oboru.
![Produkty](/files/1/pictures/Products/Products_menu_main.jpg)
Hlavní výhody:
• Materiál:
ocelový plech/nerezová ocel
• Barva:
RAL 7035
• Chladicí médium:
R134a
• Stupeň krytí:
-Vnější okruh IP54
-Vnitřní okruh IP24
• Typ montáže:
-Vnější
-Plně zapuštěná
• Certifikace: CE, cURus
• Rozsah dodávky:
-Jednotka připravená k zapojení a okamžitému používání
450 - 1150 W | |||||||
Objednací číslo | AC-TM3-04-4000 | AC-TM3-04- 4200 |
AC-TM3-11-4000 | AC-TM3-11-4200 | AC-TM3-11- 6000 |
AC-TM3-11-6200 | |
Materiál | ocelový plech | nerezová ocel | ocelový plech | nerezová ocel | ocelový plech | nerezová ocel | |
Rozměry v mm | V | 230 | 400 | 400 | |||
Š | 430 | 600 | 600 | ||||
H | 330 | 400 | 400 | ||||
Napájení/Frekvence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||||
Užitečný chladicí výkon | 450/460 W | 1100/ 1150 W | 1100/ 1150 W | ||||
Napětí* | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC | 400 VAC | |||
Rozměr výřezu V x Š | 142 x 98 mm / 142 x 147.5 mm | 108 x 530 mm ( x2) | 108 x 530 mm ( x2) | ||||
Stupeň krytí | IP54 / IP24 | IP54 / IP24 | IP54 / IP24 |
* Ostatní napájecí napětí na dotaz
1500 - 3000 W | |||||||||
Objednací číslo | AC-TM3-15-4000 | AC-TM3-15-4200 |
AC-TM3-15-6000 | AC-TM3-15-6200 | AC-TM3-20- 6000 |
AC-TM3-20-6200 | |||
Materiál | ocelový plech | nerezová ocel | ocelový plech | nerezová ocel | ocelový plech | nerezová ocel | |||
Rozměry v mm | V | 410 | 410 | 410 | 410 | ||||
Š | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
H | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||
Napájení/Frekvence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||||||
Užitečný chladicí výkon | 1500 W | 1500 W | 2000 W | ||||||
Napětí* | 230 VAC | 400 VAC | 400 VAC | ||||||
Rozměr výřezu V x Š | 363 x 236,4 mm ( x2) | 363 x 236,4 mm ( x2) | 363 x 236,4 mm ( x2) | ||||||
Stupeň krytí | IP54 / IP24 | IP54 / IP24 | IP54 / IP24 |
* Ostatní napájecí napětí na dotaz
Newsroom
|
Služby
|
Podpora
|
O společnosti
|
Lokální zastoupení
|