Produkty
Výrobky firmy Conteg vycházejí z potřeb zákazníků po celém světě a z nejnovějších poznatků v oboru.
![Produkty](/files/1/pictures/Products/Products_menu_main.jpg)
Vyvazovací a zemnící lišty pro patch panely - DP-HR-01 a DP-HR-02
Panel se zemnící lištou - DP-ZE-RAM
Zemnící lišty - DP-UL
|
VYVAZOVACÍ/ZEMNICÍ LIŠTA PRO PROPOJOVACÍ PANEL | ||||
---|---|---|---|---|
Kód | Popis | Balení | ||
DP-HR-01 | 19" vyvazovací/zemnicí lištapro propojovací panel, 1U | 1 ks | ||
DP-HR-02 | 19" vyvazovací/zemnicí lištapro propojovací panel, 2U | 1 ks | ||
DP-HR-03 | 19" vyvazovací/zemnicí lišta kabel /svazek kabelů, 1U | 1 sada |
19" PANEL SE ZEMNICÍ LIŠTOU | ||||
---|---|---|---|---|
Kód | Popis | Balení | ||
DP-ZE-RAM | 19" panel se zemnicí svorkovnicí a 5 svorkami | 1 ks | ||
DP-ZE-CL | Zemnicí svorka | 1 ks |
ZEMNICÍ LIŠTA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kód | V (v U) | Délka (mm) | Balení | ||
DP‑UL‑15U | 15 | 667 | 1 ks | ||
DP‑UL‑21U | 21 | 933 | 1 ks | ||
DP‑UL‑27U | 27 | 1200 | 1 ks | ||
DP‑UL‑33U | 33 | 1467 | 1 ks | ||
DP‑UL‑42U | 42 | 1867 | 1 ks | ||
DP‑UL‑45U | 45 | 2000 | 1 ks | ||
DP‑UL‑48U | 48 | 2134 | 1 ks |
ZEMNICÍ SVORKOVNICE | ||||
---|---|---|---|---|
Kód | Popis | Balení | ||
DP-ZE-ER24 | Zemnicí svorkovnice, 8 × 8 mm,22 svorek, 40 A, zemnicí kabel | 1 ks |
Newsroom
|
Služby
|
Podpora
|
O společnosti
|
Lokální zastoupení
|