Produkty
Výrobky firmy Conteg vycházejí z potřeb zákazníků po celém světě a z nejnovějších poznatků v oboru.
![Produkty](/files/1/pictures/Products/Products_menu_main.jpg)
Odporové topné jednotky mohou být namontovány ve vodorovné nebo svislé poloze. Profil jednotek (žebra) zajišťuje optimální přenos tepla uvnitř skříně. Pro větší rozměry skříně se doporučuje rozmístění více jednotek s nižším topným výkonem. Doporučujeme instalaci topných jednotek k zamezení kondenzace vlhkosti uvnitř skříně a zajištění požadovaných teplot. Rozsah dodávky:
|
Materiál: lakovaný hliníkový profil Montáž topné jednotky bez ventilátoru: silikonový kabel 3 ×0,75 mm2, standardní délka 0,5 m; nebo konektor Montáž topné jednotky s ventilátorem: 3pólový konektor Zapojení: klip na DIN lištu EN 60715 nebo pomocí šroubů |
Topení s ventilátorem, topný výkon 250 - 800 W | |||
Rozměry v mm | V |
193 | 150 |
Š | 61,5 | 82 | |
H | 85 | 110 | |
Napájení | 230 V AC; 115 V AC | ||
Trvalý topný výkon | 250 W | 450/800 W* | |
Objednací číslo | ID-EH-25PF-4 | ID-EH-80F-4 |
Ventilátor: průtok 48 m3/h (35m3/h pro ID-EH-80PF-4)
* dva topné okruhy, PTC technologie
Newsroom
|
Služby
|
Podpora
|
O společnosti
|
Lokální zastoupení
|