PREMIUM RSF BYTEline

PREMIUM RSF BYTEline

Rozvaděč PREMIUM Server RSF BYTEline je navržen jako specializovaný serverový rozvaděč pro datová centra, technické prostory, síťové a telekomunikační uzly. Vysoce odolná, celosvařovaná konstrukce RSF a nosnost až 1 500 kg jsou ideální pro instalaci těžkých zařízení s půdorysem standardního rozvaděče. 19" serverové rozvaděče RSF také nabízejí nejlepší podporu pro kabeláže s bezkonkurenčním přístupem.

HLAVNÍ VÝHODY:
  • Plně vybavený serverový rozvaděč
  • Bezkonkurenční míra perforace dveří 86 % snižuje spotřebu ventilátoru serveru
  • Moderní konstrukce dveří
  • Specializovaná serverová konstrukce
  • Navržený na míru pro typické projekty datových center s uspořádáním s horkou/studenou uličkou nebo uzavřenou uličkou
  • Bezpečnostní závěs umožňující montáž/demontáž dveří bez použití nářadí
  • Plně kompatibilní s PDU Zero U (0U)

Nosnost 1500 kgPerforace 86%  Suitable for High Performance Computing


Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS
  • Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-main-web.jpgPremium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-right-back-web.jpgPremium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-back-left-web.jpgPremium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-front-right-web.jpgPremium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-left-front-two-web.jpgPremium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-right-back-two-web.jpgPremium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-from-inside-bottom-web.jpg
  • Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-from-inside-extrusions-web.jpgPremium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-from-inside-top-web.jpgPremium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-handle-hinges-web.jpg

Výška: 42U
Šířka: 600, 800 mm
Hloubka: 1 000, 1 200 mm
Nosnost:

  • Rovnoměrné zatížení 1 500 kg
  • 2 páry posuvných 19" vertikálních lišt typu A(600 nebo 800 mm) bez horizontálních držáků (pro 800 mm zajišťují dalších 24Uinstalačního prostoru), nastavitelné zevnitř

Přední dveře:

  • Dveře s perforací – míra perforace 86 %
  • Výklopná páková klika – profil DIN, univerzálníklíč 333, vícebodové
  • Úhel otevření dveří 180°
  • Snadná změna zavěšení pro pravé nebo levéotevírání

Zadní dveře

  • Dveře s perforací – míra perforace 86 %
  • Výklopná páková klika – profil DIN, univerzálníklíč 333, vícebodové
IP krytí: Standardní IP 00
Barvy: Standardní RAL 9005 a 7035
Boční panely: Odnímatelné se zámky nebo bez bočníchpanelů
Horní kryt:
  • Jednodílná konstrukce, odnímatelná
  • Kulatý kabelový vstup 4" (100 mm) v každém rohu zakrytý plastovou záslepkou
  • Otvory pro kabely 300 × 100 mm zakryté odnímatelnými plechovými záslepkami
Dolní kryt: Žádný dolní kryt
Nožičky: Standardně výškově nastavitelné
Přizpůsobení: Přizpůsobitelný pro instalaci 21" zařízení (navyžádání, pouze pro šířku 800 mm)
Ostatní:
  • Lze instalovat do řady s DP‑DR‑UNI (objednáváse zvlášť)
  • GND / zamnící sada je součástí

PREMIUM RSF BYTEline
Kód V (v U)Rozměry (mm) Přední dveře Zadní dveře Boční panely Lišty
Š  H Dveře sperforací

Vertikálně dělené dveře s perforací
Dva boční panely Bez bočních panelů Typ A Typ A s dalšími 12 × 2U
RSF-42-60/100-BLA1-X 42 600 1000 ano ano - ano - ano -
RSF-42-60/100-BLA4-X 42 600 1000 ano ano - - ano ano -
RSF-42-60/100-BLA7-X 42 600 1000 ano - ano ano - ano -
RSF-42-60/120-BLA8-X 42 600 1200 ano - ano ano - ano -
RSF-42-60/100-BLA10-X 42 600 1000 ano - ano - ano ano -
RSF-42-60/120-BLA11-X 42 600 1200 ano - ano - ano ano -
RSF-42-80/100-BLA2-X 42 800 1000 ano ano - ano - - ano
RSF-42-80/100-BLA3-X 42 800 1000 ano - ano ano - - ano
RSF-42-80/100-BLA5-X 42 800 1000 ano ano - - ano - ano
RSF-42-80/100-BLA6-X 42 800 1000 ano - ano - ano - ano
RSF-42-80/120-BLA9-X 42 800 1200 ano - ano ano - - ano
RSF-42-80/120-BLA12-X 42 800 1200 ano - ano - ano -  ano

Nahraďte X požadovanou barvou: B – RAL 7035 (světle šedá) nebo H – RAL 9005 (černá). Mějte prosím na paměti, že řada RSF-BYTEline se liší od standardních konfigurací rozvaděčů RSF.

Typ souboru Vyberte jazykovou verzi

  • Datasheet RSF PREMIUM Byteline (PDF - 0.9MB)
    cs  en  fr   

Datasheet:

data_sheet_rm7