EC ventilátory

EC ventilátory

EC ventilátory zajišťují nucenou ventilací správnou teplotu uvnitř skříně, přičemž dochází k výměně ohřátého vnitřního vzduchu za venkovní chladný vzduch. Efektivní, ekologické, ekonomické! Nové moderní ventilátory obsahují elektronicky komutované synchronní motory označované běžně jako „EC“. Velkou výhodou této technologie, v porovnání s AC technologií je především nízká spotřeba energie.

Rozsah dodávky:

  • Jednotka s termostatem připravená k zapojení a okamžitému používání
Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS

Barva: RAL 7035 (světle šedá)

Stupeň krytí: IP55

Materiál: hliníková mřížka

Proudění vzduchu: otočením ventilační jednotky dojde kezměně směru proudění vzduchu

EC ventilátory, průtok vzduchu 180 - 540 m³/h pro outTEG II Double
Objednací číslo IDO-EC-18DS-4
IDO-EC-54DT-4
Rozměry v mm
V 119 56
Š 119 430
H 38
209
Napájení/Frekvence

230 V; 1ph; 50 Hz

230 V; 1ph; 50 Hz

Příkon/Nominální proud

4,4 W/0,034 A 

13,2 W/0,11 A

Předřazená pojistka T 

0,5 A

1 A

Rozsah provozních teplot  -20 °C až +75 °C  -20 °C až +75 °C
Hladina hluku 42 dB (A) 47 dB (A)
Průtok vzduchu 180 m³/h 540 m³/h
Počet jednotek 1 3
Instalace Bočnice Střecha
Výfuková mřížka Objednací č. IDO-EC-GD18 2x IDO-EC-GD18
Příslušenství Balení

Náhradní filtrační vložky IP 55 bočnice ventilátor/mřížka 5 ks IDO-EC-F55S IDO-EC-F55S
Náhradní filtrační vložky IP 55střecha ventilátor/mřížka 5 ks - IDO-EC-F55T

 

EC ventilátory, průtok vzduchu 180 - 540 m³/h pro outTEG I Single
Objednací číslo IDO-EC-18SS-4
IDO-EC-54ST-4
Rozměry v mm
V 119 56
Š 119 430
H 38
209
Napájení/Frekvence

230 V; 1ph; 50 Hz

230 V; 1ph; 50 Hz

Příkon/Nominální proud

4,4 W/0,034 A 

13,2 W/0,11 A

Předřazená pojistka T 

0,5 A

1 A

Rozsah provozních teplot  -20 °C až +75 °C  -20 °C až +75 °C
Hladina hluku 42 dB (A) 47 dB (A)
Průtok vzduchu 180 m³/h 540 m³/h
Počet jednotek 1 3
Instalace Bočnice Střecha
Výfuková mřížka Objednací č. IDO-EC-GS18 2x IDO-EC-GS18
Příslušenství Balení

Náhradní filtrační vložky IP 55 bočnice ventilátor/mřížka 5 ks IDO-EC-F55S IDO-EC-F55S
Náhradní filtrační vložky IP 55střecha ventilátor/mřížka 5 ks - IDO-EC-F55T
Typ souboru Vyberte jazykovou verzi

  • outTEG brožura (PDF - 3.95MB)
    cs  en   

Katalog ke stažení: