Termostat pro chlazení a topení

Termostat pro chlazení a topení

Bimetalový termostat pro chlazení a topení pro rozsah teplot 0 až 60 °C namontovaný na DIN lištu

Termostat pro chlazení – pro regulaci ventilátorů. Termostat spíná ventilační jednotku při dosažení nastavené teploty.

Termostat pro topení – pro regulaci topných jednotek. Rozpínací kontakt vypne topné těleso při dosažení nastavené teploty.

Je možná kombinace obou termostatů při dodržení teplotního rozdílu nastavených teplot minimálně 5°C.

Rozsah dodávky:

  • Jednotka připravená k zapojení
Konfigurátor
Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS
Princip: bi-metalový termostat
Tolerance: ± 4 K
Hystereze: 7°C ± 3 K
Spínací proud (max. zatížení):
  • 15 A (2 A), 120 V AC
  • 10 A (2 A), 250 V AC
  • DC 30 W při DC 24 V
Max. spínaný proud: AC 16 A na 10 sec.
Připojení: 2-pólová svorka (vodič 2,5 mm²)
Montáž: na DIN lištu 35 mm
Stupeň krytí: IP20
Rozměry: 55x33x43 mm
Hmotnost: 40 g
Rozsah teplot: 0 až +60 °C
Provozní teplota: -45 až +80°C

 

 

Termostat pro chlazení
Balení Objednací číslo
1 ks ID-EO-TC

 

Termostat pro topení
Balení Objednací číslo
1 ks ID-EO-TH
Typ souboru Vyberte jazykovou verzi

  • outTEG brožura (PDF - 3.95MB)
    cs  en   

Katalog ke stažení: