-
Produkty IT
ProduktyVýrobky firmy Conteg vycházejí z potřeb zákazníků po celém světě a z nejnovějších poznatků v oboru.
-
Stojanové rozvaděče
Stojanové rozvaděčeStojanové rozvaděče slouží k bezpečnému a přehlednému uložení aktivních a pasivních prvků vč. potřebné kabeláže.
- PREMIUM Server RF1
PREMIUM Server RF1určený pro nejnáročnější podmínky a použití s nosností až 2 000 kg.
- PREMIUM Server RSF
PREMIUM Server RSFNavržen jako dedikovaný serverový rozvaděč pro umístění v datových centrech, síťových a telekomunikačních uzlech.
- PREMIUM RSF BYTEline
PREMIUM RSF BYTElineRozvaděč PREMIUM Server RSF BYTEline je navržen jako specializovaný serverový rozvaděč pro datová centra.
- PREMIUM Cabling RDF
PREMIUM Cabling RDFKoncipován jako speciální kabelážní rozvaděč pro použití v datových centrech, síťových a telekomunikačních uzlech.
- PREMIUM Housing RSB
PREMIUM Housing RSBPremium Housing (RSB) jsou uzpůsobeny speciálně pro nasazení v serverhousigových a kolokačních centrech.
- iSEVEN RI7
iSEVEN RI7iSEVEN byly navrženy tak, aby poskytly nepřekonatelný poměr ceny, užitné hodnoty a kvality.
- iSEVEN SERVER
iSEVEN SERVERTyto vybrané konfigurace rozvaděčů splňují nejvyšší nároky a přináší nedosažitelný poměr cena / výkon.
- iSEVEN Flex RM7
iSEVEN Flex RM7Tato řada je navržena tak, aby poskytla nepřekonatelný poměr ceny a užitné hodnoty i těm zákazníkům, kteří jsou omezeni prostorem.
- iSEVEN Flex SERVER
iSEVEN Flex SERVERiSEVEN Flex SERVER kombinuje rozvaděče pro běžné použití s velmi užitečnými prvky čistě serverových rozvaděčů RSF.
- Special OPTIMAL
Special OPTIMALRozvaděče skupiny Special OPTIMAL jsou navrženy a určeny pro specifické oblasti použití.
- Systém rozšiřujících sekcí
Systém rozšiřujících sekcíSekce z tohoto systému umožňují rozšířit požadovaným směrem vnitřní prostor rozvaděče.
- PREMIUM Server RF1
-
Efektivní uzavřená řešení
Efektivní uzavřená řešeníMechanické oddělení studené a horké zóny je efektivním a úsporným řešením pro moderní datová centra.
- Chlazení nad rozvaděči
Chlazení nad rozvaděčiUnikátní systém chlazení umístěný přímo nad IT rozvaděči poskytuje provozovateli datového centra maximální využití prostoru místnosti.
- Uzavřené uličky - fixní
Uzavřené uličky - fixníSystém budování datacentra s pomocí uzavřené uličky je nejefektivnější cestou pro maximální využití chladících kapacit a minimalizace provozních nákladů.
- Uzavřené uličky - modulární
Uzavřené uličky - modulárníModulární uzavřená ulička je ideálně řešení pro starší datová centra, která chtějí vylepšit energetickou bilanci.
- Kompaktní datové centrum
Kompaktní datové centrum
-
Nástěnné a SOHO rozvaděče
Nástěnné rozvaděčePortfolio nástěnných rozvaděčů a rozvaděčů pro malé kanceláře a domácnosti (SOHO) čítá 7 řad všech užívaných typů a provedení.
- 19" PREMIUM RUN
19" PREMIUM RUN
- 19" PREMIUM Split RUD
Nástěnný rozvaděč PREMIUM Split RUD
- 19" iSEVEN REN
19" iSEVEN REN
- Nerezové 19" rozvaděčové skříně
Nerezové 19" rozvaděčové skříně WME-O19 a WME-X19pro vnitřní a vnější použití, do náročného prostředí
- 10" SOHO Mini REH
10" SOHO Mini REH
- 19" SOHO ACP do stěny
19" SOHO ACP do stěnySOHO rozvaděče řady ACP jsou určeny pro užití v domácnostech a malých kancelářích. Jako jediné v nabídce jsou instalovány přímo do stěny.
- 19" SOHO ACP na zeď
19" SOHO ACP na zeď19" OnWall SOHO rozvaděče řady ACP jsou alternativou k tradičním nástěnným rozvaděčům.
- Příslušenství SOHO Mini
Příslušenství SOHO MiniObsahuje příslušenství, propojovací panely a 10" optické rozvaděče
-
Otevřené rámy
Otevřené rámyOtevřené rámy nacházejí své uplatnění v uzavřených místnostech s kontrolou přístupu.
- Otevřené rámy RSG4
Otevřené rámy RSG4Dvojité otevřené rámy řady RSG4 nacházejí své uplatnění v uzavřených místnostech, speciálně v data centrech a serverovnách (rámy lze spojovat do řad).
- Otevřené rámy RSG2
Otevřené rámy RSG2Vysokozátěžové otevřené rámy řady RSG2 jsou určeny k použití společně s vertikálními High Density vyvazovacími panely.
- Rámy řady RS
Rámy řady RSRámy řady RS nacházejí své uplatnění v uzavřených místnostech s kontrolou přístupu a vhodným provozním prostředím pro instalované komponenty.
- Příslušenství pro rámy RS
-
Chlazení a ventilace
Chlazení a ventilaceKapitola přehledně prezentuje chladicí a ventilační jednotky a další produkty pro směřování toku vzduchu.
- CoolSeven
CoolSevenreprezentuje skupinu jednotek přesného chlazení s přímým výparem umístěnou uvnitř rozvaděče
- CoolOut
Kondenzační jednotky CoolOutnavržené pro odvod tepla z datových center
- CoolSpot
CoolSpotNástěnné a střešní klimatizační jednotky CoolSpot jsou určeny na pokrytí nízké a střední tepelné zátěže.
- CoolTeg Plus
CoolTeg PlusChladicí jednotky CoolTeg Plus jsou konstruovány pro chlazení velmi vysoké hustoty tepelné zátěže, která se vyskytuje v moderních datových centrech a serverovnách.
- CoolTop
CoolTopCoolTop je rodina chladicích jednotek speciálně navržených pro montáž na horní kryty IT rozvaděčů ve velkých datových sálech a větších serverovnách.
- Chillery - zdroje chladu
Chillery - zdroje chladuJedná se o zařízení vyrábějící studenou vodu a dopravující ji k vnitřním chladicím jednotkám. Chillery Conteg nabízíme ve 4 základních provedeních.
- Ventilace
VentilaceVentilační jednotky a ventilátory se užívají pro chlazení zařízení instalovaných v rozvaděči.
- Řízení toku vzduchu
Řízení toku vzduchuPrvky pasivního řízení toku vzduchu slouží k usměrnění toku vzduchu v rozvaděči a vytvoření oddělených zón. Jejich aplikace je předpokladem efektivního chlazení zařízení.
-
Kabelový management
Kabelový managementCONTEG poskytuje širokou nabídku kabelového managementu pro všechny úrovně kabeláže.
- High Density vyvazovací systém
HDWMNová řada High Density vyvazovacích systémů od společnosti CONTEG podporuje přesnou organizaci kabeláže při dodržení poloměrů ohybů datových kabelů.
- OptiWay
OptiWaySystém vedení optických kabelů OptiWay je navržen pro poskytnutí bezpečného, snadno použitelného a ekonomického řešení pro vyvazování optických kabelů.
- Standardní kabelový management
Standardní managementSekce obsahuje veškeré produkty standardního kabelového managementu od kabelových ok až po kabelové žlaby a úchyty.
- Top Duct Light
Top Duct LightSystém vedení metalických kabelů Top Ducts je navržen pro poskytnutí snadno použitelného a nákladově efektivního řešení pro vedení kabelů mezi rozvaděči.
-
Napájecí systémy
Napájecí systémyNapájecí panely poskytují bezpečný rozvod elektrické energie k technice instalované v rozvaděči.
- Řízené PDU
Řízené PDUNapájecí panely umožňují vzdálené monitorování odebírané energie na vstupu i na jednotlivých zásuvkách vč. množnosti jejich ovládání.
- Monitorované PDU
Monitorované PDUNapájecí panely umožňují vzdálené monitorování odebírané energie na vstupu a také na jednotlivých zásuvkách.
- Základní PDU
Základní PDU
- Příslušenství k PDU
Příslušenství k napájecím panelům
-
Monitoring a zabezpečení
Monitoring a zabezpečeníNaše systémy Vám pomohou monitorovat prostředí uvnitř i mimo rozvaděč a zavčas tak reagovat na případné kritické situace.
- Monitorovací systémy
Monitorovací systémy RAMOSSystém monitorování prostředí RAMOS zahrnuje 4 jednotky s odstupňovanými funkcemi.
- Přístupové systémy
Přístupové systémyPřístupové systémy zvyšují zabezpečení uložené IT techniky a přístupu k ní proti neoprávněným fyzickým vstupům.
- Hasicí systém LES-RACK
Hasicí systémLES-RACK je samostatný, plně automatický systém detekce a požární ochrany. Byl vyvinut pro montáž do 19" lišt v datových a telekomunikačních rozvaděčích.
- Hypoxický preventivní protipožární systém
Hypoxický preventivní protipožární systémUnikátní systém, který plně nahrazuje běžné stabilní hasicí zařízení a umožnuje předejít vzniku požáru.
- CONTEG Pro Server
CONTEG Pro Server
- Aegis DCIM
Aegis DCIMAegis-DCIM shromažďuje, analyzuje a následně poskytuje reporting ohledně všech potřebných informací o chodu datového centra v reálném čase.
- KVM/LCD konzole
KVM/LCD konzoleKonzole KVM/LCD nabízejí prostorově efektivní řešení (integrace v 1U), jak konfigurovat a spravovat jednotlivé servery i jejich kaskády.
-
Příslušenství
PříslušenstvíK jednotlivým produktům našeho portfolia nabízíme široké spektrum příslušenství a doplňků.
- Úložné systémy
Úložné systémyÚložné systémy slouží pro ukládání zařízení uvnitř datového rozvaděče, v nabídce naleznete police, zásuvky, držáky, podpěry, ale i adaptéry a jiné příslušenství.
- Optické produkty
Optické produktyv optických produktech můžete nalézt 19" optické rozvaděče, ale i optické rozvaděče montované na stěnu.
- Opláštění stojanových rozvaděčů
Opláštění stojanových rozvaděčůDveře, kryty, bočnice atd.
- Patch panely
Patch panelyPatch panely se uchycují na 19" vertikální lišty a umožňují zakončení datových nebo telefonních kabelů na různé typy modulů.
- Zemnění
ZemněníVšechny rozvaděče CONTEG obsahují základní zemnící sadu již ve standardní konfiguraci.
- Modulární podstavce
Modulární podstavcePodstavce se používají jako estetický a stabilizační prvek stojanových rozvaděčů
- Kolečka a nožičky
Kolečka a nožičkyStojanové rozvaděče CONTEG jsou dodávány ve standardní konfiguraci s výškově stavitelnými nožičkami. Volitelně lze nožičky zaměnit za kolečka a podstavce.
- Montážní a spojovací sady
Montážní a spojovací sadyV široké nabídce příslušenství naleznete i montážní a spojovací sady.
- Ostatní
OstatníV široké nabídce příslušenství naleznete i nástěnné držáky, osvětlovací jednotky a ochrany kabelů ve vstupech.
- 10" SOHO příslušenství
10" SOHO příslušenstvíSOHO rozvaděče RSH mají jako jediné v portfoliu rozvaděčů CONTEG rozteč vertikálních lišt 10".
- Úložné systémy
-
Stojanové rozvaděče
-
Produkty průmysl
PrůmyslNabízíme komplexní řešení pro aplikace v průmyslu a elektrotechnice - rozvaděčové skříně pro vnitřní i venkovní použití, včetně kompletního řešení jejich vnitřního prostředí.
-
Nerezové rozvaděčové skříně
Nerezové rozvaděčové skříněCelonerezové rozvaděčové skříně WME-X a WME-O pro aplikace s vyššími nároky na odolnost vůči okolnímu prostředí.
- WME-X skříně nerez ocel
Kompaktní rozvaděčové skříně nerez ocel
- WME-O skříně nerez ocel pro venkovní použití
WME-O skříně nerez ocel pro venkovní použití
- FSM-X skříně - kompaktní, nerez
FSM-X nerezové s integrovanými bočnicemi
- FSM-O skříně - kompaktní, nerez
FSM-O nerezové s integrovanými bočnicemi
- Modifikace pro rozvaděčové skříně
Modifikace pro rozvaděčové skříněOtvory a výřezy, závity či montáž příslušenství do průmyslových rozvaděčových skříní.
- WME-X skříně nerez ocel
-
Kompaktní rozvaděčové skříně
Kompaktní rozvaděčové skříněKompaktní rozvaděčové skříně jsou díky nejmodernější technologii laserového svařování unikátní svým čistým designem.
- WME skříně oceloplechové
WME skříně oceloplechovéStandardní provedení skříní je ocelový plech s následnou povrchovou úpravou práškovou barvou v RAL 7035.
- WME-G skříně s prosklenými dveřmi
Kompaktní rozvaděčové skříně s prosklenými dveřmiVšechny rozměry oceloplechových rozvaděčových skříní rovněž nabízíme v provedení s prosklenými dveřmi.
- WME-X skříně nerez ocel
Kompaktní rozvaděčové skříně nerez ocelRozvaděčové skříně jsou vhodné pro aplikace s vyššími nároky na odolnost vůči okolnímu prostředí
- WME-O skříně nerez ocel pro venkovní použití
Kompaktní rozvaděče venkovní provedeníIdeální pro venkovní instalace je nerezová rozvaděčová skříň CONTEG řady outTEG WME-O s venkovní povrchovou úpravou, lze kombinovat např. se střechou proti dešti.
- Příslušenství WME
Příslušenství pro kompaktní rozvaděčeKe všem typům kompaktních rozvaděčů nabízíme širokou škálu příslušenství a doplňků
- Ventilátory s filtrem
Ventilátory s filtremVentilátory zajišťují nucenou ventilací správnou teplotu uvnitř skříně, přičemž dochází k výměně ohřátého vnitřního vzduchu za venkovní chladný vzduch.
-
Samostatně stojící skříně
Samostatně stojící skříněSamostatně stojící rozvaděčové skříně mají svařovaný rám, díky kterému jsou vhodné i do nejnáročnější průmyslových provozů.
- FSE skříně - řadové spojení, oceloplech
FSE skříně - řadové spojení
- FSM skříně - kompaktní, oceloplech
FSM oceloplechové s integrovanými bočnicemi
- FSM-X skříně - kompaktní, nerez
FSM-X nerezové s integrovanými bočnicemi
- FSM-O skříně - kompaktní, nerez
FSM-O nerezové s integrovanými bočnicemi
- Chlazení a topení
Chlazení a topeníKlimatizační jednotky udržují příznivé klima instalovaných zařízení uvnitř skříně.
- Příslušenství pro FSE
PříslušenstvíPříslušenství pro FSE samostatně stojící rozvaděčové skříěn
- Příslušenství pro FSM, FSM-X, FSM-O
Příslušenství pro FSM
-
Venkovní skříně
Venkovní skříněVenkovní skříně bezpečně ochrání elektrické zařízení proti nepříznivým vlivům počasí.
- outTEG samostatně stojící
outTEG Samostatně stojícíVenkovní dvouplášťová skříň s přirozeným prouděním vzduchu.
- outTEG LITE pro montáž na sloup
outTEG LITE pro montáž na sloupVenkovní skříň s kompaktní a lehkou dvouplášťovou konstrukcí s maximální ochranou proti korozi.
- WME-O skříně nerez ocel
WME-O skříně nerez ocelJednodveřová venkovní skříň z nerez oceli s vysokou tuhostí zadního panelu
- FSM-O skříně - kompaktní, nerez
FSM-O nerezové s integrovanými bočnicemi
- Příslušenství outTEG
Příslušenství outTEGK venkovním skříním nabízíme širokou škálu příslušenství a doplňků.
- Chlazení a topení
Chlazení a topeníVentilátory, klimatizační jednotky a topná tělesa udržují příznivé klima instalovaných zařízení uvnitř skříně.
-
Monitorovací systém
RAMOS MiniRAMOS Mini je samostatné monitorovací zařízení vhodné pro jednotlivé rozvaděčové skříně nebo racky
-
Chlazení a topení pro průmysl
Chlazení a topení pro průmyslUdržuje příznivé klima instalovaných zařízení uvnitř průmyslové rozvaděčové skříně.
- Klimatizační jednotky SLIM
Klimatizační jednotky SLIM
- Nástěnná klimatizační jednotka COMPACT
Nástěnná klimatizační jednotka COMPACT
- Klimatizační jednotka TOP
Klimatizační jednotka TOP
- Venkovní klimatizační jednotky
Venkovní klimatizační jednotky
- Ventilátory s filtrem
Ventilátory s filtrem
- EC ventilátory
EC ventilátory
- Termoelektrická jednotka
Termoelektrická jednotka
- Perforovaná střecha včetně ventilátoru
Perforovaná střecha včetně ventilátoru
- Odporové topné jednotky
Odporové topné jednotky
- Termostat pro chlazení a topení
Termostat pro chlazení a topení
- Hygrostat
Hygrostat
- Kompenzátor tlaku
Kompenzátor tlaku
- Klimatizační jednotky SLIM
-
Modifikace pro rozvaděčové skříně
Modifikace pro rozvaděčové skříněOtvory a výřezy, závity či montáž příslušenství do průmyslových rozvaděčových skříní.
-
Nerezové rozvaděčové skříně
-
Služby
SlužbyFirma Conteg poskytuje svým zákazníkům služby pro všechny etapy výstavby datových center a serverových místností.
-
Ke stažení
Ke staženíMateriály ke stažení: katalogy, data sheety, návody, a další dokumenty
-
Projekční podpora pro DC
Projekční podpora pro DCNaše firma Vám nabízí služby zkušených odborníků v oblasti budování DC.
-
Prodejní podpora
Prodejní podporaJednotlivé prvky prodejní podpory vedoucí k úspěšnému naplnění očekávání zákazníka, jsou popsány v této kapitole.
-
První spuštění
První spuštěníSpolečnost Conteg svým zákazníkům nabízí celou řadu služeb, aby bylo zajištěno, že všichni zákazníci obdrží nejlepší kvalitu podpory na všech úrovních.
-
Asistenční a servisní služba
Asistenční a servisní službaPro naše zakázníky nabízíme službu Conteg Assembling Assistence - Pomoc při montáži.
-
Certifikační program
Certifikační programConteg Certifikační program nabízí široké portfolio kvalitních školení a tréninků pro své partnery.
-
Školení a webináře
Školení a webinářeKalendář školení a prezentací.
-
Partnerská zóna
Partnerská zónaInfromace pro naše partnery. Nutné přihlášení.
-
Konfigurátory
KonfigurátoryOnline konfigurátory pro sestavení IT rozvaděčů, venkovních rozvaděčů, výpočet chlazení.
- Konfigurátor IT rozvaděčů
Konfigurátor IT rozvaděčůSestavte si svůj RSF, RDF, RI7 rozvaděč a pošlete nám svou poptávku. Velice rádi Vám obratem připravíme cenovou nabídku.
- outTEG konfigurátor
outTEG konfigurátorS naším on-line konfigurátorem si pohodlně u svého monitoru vytipujete venkovní skříň včetně jejího příslušenství.
- Výpočet chladicích jednotek pro IT řešení
Výpočet chladicích jednotek pro IT řešeníVýpočet technických parametrů chladicích jednotek CoolTeg
- Výpočet chlazení pro venkovní skříně
Výpočet chlazení pro venkovní skříněVýpočet chlazení pro venkovní skříně
- Konfigurátor datových center
Konfigurátor datových centerInteraktivní on-line konfigurátor datových sálů, rozvaděčů a chlazení.
-
Ke stažení
-
Řešení
Datová centraVysoce kvalitní datové rozvaděče, otevřené rámy a produkty kabelového managementu udržují zařízení ve stabilním a ideálním provozním prostředí datového centra.
-
Datová centra
Datová centraDatové centrum lze definovat jako prostor pro uložení počítačových technologií a přidružených technologií jako jsou telekomunikační a centralizovaná úložiště.
- Projekční podpora
Projekční podporaNaše firma Vám nabízí služby zkušených odborníků ze všech technických oblastí potřebných pro vybudování moderního datového centra.
- Uspořádání datových sálů
Uspořádání datových sálůSprávné uspořádání Vašeho datového centra zajistí Vaši spokojenost s bezpečností, spotřebou energie atd.
- Projekční podpora
-
Řešení pro podniky
Řešení pro podnikyPro malé a střední podniky nabízíme realizace datových místností a serveroven.
-
Serverovny
ServerovnyZákladem moderní serverovny jsou rozvaděče pro servery, switche a kabeláž s mnoha chytrými doplňky.
-
TELCO
Počítačové a telekomunikační sítě
-
Networking
NetworkingHledáte způsob, jak správně uložit kabeláž a IT techniku? Na vyřešení Vašich potřeb Vám nabízíme networkingové rozvaděče, které Vám zajistí správné uložení kabeláže i IT techniky.
-
Home & Office
Home & OfficeTaké doma a v kanceláři lze mít IT a telekomunikační technologii umístěnou bezpečně a přehledně.
-
Venkovní aplikace
Venkovní aplikaceVenkovní skříně bezpečně ochrání elektrické zařízení proti nepříznivým vlivům počasí.
-
Průmyslová řešení
Průmyslové řešeníPro průmyslová řešení můžete využít naše průmyslové rozvaděčové skříně inTEG.
-
Barevné řešení vašeho IT
CONTEG edice „One color is not enough“V rámci CONTEG edice „One color is not enough“ nabízíme možnost barevně přizpůsobit datová centra a serverovny
-
Doručovací a ukládací boxy
Doručovací a ukládací boxySamoobslužné kovové schránky pro bezpečné předávání zásilek.
- OX.basic
OX.basicSamoobslužné schránky sloužící k bezpečnému odesílání nebo přebírání zásilek.
- OX.cool
OX.coolSamoobslužné chlazené schránky sloužící k bezpečnému odesílání nebo přebírání zásilek.
- OX.smart
OX.smartPlatební automat, centrální řídící modul k OX.Basic a OX.Cool
- OX.cloud
OX.cloudaplikační IoT vrstva zajišťující konektivitu třetích stran do sítě OX.network.
- Key2box
Key2BoxSamoobslužné řešení pro uložení klíčů od vozu
-
Datová centra
-
O společnosti
O společnostiSpolečnost Conteg je jedním z největších výrobců rozvaděčů, systémových řešení a služeb pro datová centra v regionu EMEA.
-
Kontakt
KontaktyVšechny důležíte kontaktní informace o společnosti CONTEG.
-
Novinky
NovinkyConteg novinky, Youtube videa, twitter
-
O nás
O násJsme jedním z největších evropských výrobců a dodavatelů řešení pro datová centra
-
Kariéra
KariéraStaňte se členem úspěšného týmu CONTEG. Náš úspěch nás zavazuje k neustálému zlepšování.
-
Reference
ReferenceVybrané realizace společnosti Conteg po celém světe.
-
Certifikace a záruka
Certifikace a zárukaOd roku 2002 máme zaveden a certifikován systém managementu kvality dle mezinárodního standardu ISO 9001.
-
Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínkyVšeobecné obchodní podmínky společnosti Conteg, s.r.o.
-
Pro dodavatele
Pro dodavatelePřejete si stát se dodavatelem společnosti CONTEG, spol. s r.o.?
-
Evropské projekty
Evropské projekty
-
Sponzoring
SponzoringGrantový program „Pomáháme ostatním – vracíme společnosti“ určený pro zaměstnance skupiny CONTEG
-
Kontakt
10" SOHO Mini REH
Rozvaděče řady SOHO mini REH jsou vhodné pro uložení 10" patch panelů, poliček, SOHO aktivních prvků atd. Jeho umístěné je vhodné v malých kancelářích a domácnostech. Rozteč vertikálních lišt 10" umožnila minimalizovat rozměry rozvaděče, takže jeho výhodou je možnost estetického a diskrétního umístění. Rozvaděče SOHO Mini RSH nabízejí základní úroveň přístupu k uložené technice, a to předními dveřmi. Rozvaděč má nedělenou konstrukci.
HLAVNÍ VÝHODY
|
Výška: 4, 6, 9U Upozornění: rozteč vertikálních lišt rozvaděče je 10" Standardní konfigurace
TECHNICKÝ VÝKRES |
NÁSTĚNNÉ A SOHO ROZVADĚČE SOHO MINI REH 10" | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód | V (v U) | Nosnost | Rozměry (mm) | Rozměry včetně balení (mm) | Celková hmotnost (kg) | |||||||
V | Š | H | Užitná hloubka | V | Š | H | ||||||
REH‑04‑30/26 | 4 | 20 | 237 | 300 | 260 | 230 | 257 | 317 | 287 | 4.5 | ||
REH‑06‑30/26 | 6 | 20 | 326 | 300 | 260 | 235 | 346 | 317 | 287 | 5.5 | ||
REH‑09‑30/26 | 9 | 20 | 459 | 300 | 260 | 235 | 477 | 317 | 287 | 7 |