Produkty
Výrobky firmy Conteg vycházejí z potřeb zákazníků po celém světě a z nejnovějších poznatků v oboru.
![Produkty](/files/1/pictures/Products/Products_menu_main.jpg)
Venkovní kondenzační jednotka CoolOut je produkt speciálně navržený pro odvod tepla z datových center. Tato jednotka splňuje velmi vysoké nároky na přesnost, stabilitu a životnost, které jsou v datových centrech nezbytné.
HLAVNÍ VÝHODY:
VHODNÉ PRO:
|
CoolOut
Venkovní klimatizační jednotky CoolOut | |||
Základní údaje | Paramenty | AC-ODX-07-0XXXXXX | AC-ODX-07-SXXXXXX |
Provozní podmínky |
°C | -20 až +47 °C | -20 až +55 °C |
Provozní podmínky **** |
°C | -40 až +47 °C | – |
Regulace výkonu | Plynulá 11 – 100% | Plynulá 11 – 100 % | |
Nominální chladicí výkon | kW | 8,1 | 8,1 |
Napájení | V/f/Hz | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 |
Provozní proud * | A | 8,84 | 10,4 |
Maximální proud | A | 12,8 | 17,5 |
Nominální příkon * |
kW | 2,03 | 2,39 |
Řízení kompresoru |
BLDC Invertor | BLDC Invertor | |
Regulace chladiva | lineární expanzní ventil | lineární expanzní ventil | |
Objem chladiva R410A ** |
kg | 0 | 0 |
Akustický tlak Lw(A) * | dB | 44 | 63 |
* Hodnoty při ustáleném 80% výkonu.
** Bez chladiva, doplňuje se na instalaci.
**** Pokud obsahuje příslušenství winter-kit.
Newsroom
|
Služby
|
Podpora
|
O společnosti
|
Lokální zastoupení
|