Produkty
Výrobky firmy Conteg vycházejí z potřeb zákazníků po celém světě a z nejnovějších poznatků v oboru.
19" vertikální lišty včetně montážního příslušenství do samostantně stojících rozvaděčových skříní řady FSM, FSM-X a FSM-O.
|
Materiál:
|
19" lišty | ||
Pro rozměry skříně VxŠ v mm | Vhodné pro | Objednací číslo |
1800x600 | FSM, FSM-X, FSM-O | ID-F-V186 |
2000x600 | FSM, FSM-X, FSM-O | ID-F-V206 |
2200x600 | FSM | ID-F-V226 |
1800x800 | FSM, FSM-X, FSM-O | ID-F-V188 |
2000x800 | FSM, FSM-X, FSM-O | ID-F-V208 |
Je potřeba objednat držák 19" lišt ID-F-UBxx |
Newsroom
|
Služby
|
Podpora
|
O společnosti
|
Lokální zastoupení
|