Produkty
Výrobky firmy Conteg vycházejí z potřeb zákazníků po celém světě a z nejnovějších poznatků v oboru.
![Produkty](/files/1/pictures/Products/Products_menu_main.jpg)
Drátěné kabelové kanály se užívají pro vedení kabelů ve stojanových rozvaděčích řady PREMIUM, OPTIMAL a iSEVEN v prostoru mezi předními a zadními 19" lištami. K dispozici jsou dva typy s hloubkou 30 mm a nebo 60 mm. Prosíme věnujte pozornost způsobu uchycení (podrobné informace v dostupných materiálech ke stažení) jednotlivých typů kanálů. |
|
DRÁTĚNÉ KABELOVÉ ŽLABY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód | Rozměry (mm) | Použito v rozvaděčích s výškou (U) | Balení | ||||
V | Š | H | |||||
HVMS‑B‑600‑140/30 | 605 | 170 | 35 | 15 | 1 ks sady 1 | ||
HVMS‑B‑800‑140/30 | 805 | 170 | 35 | 21 | 1 ks sady 1 | ||
HVMS‑B‑1000‑140/30 | 1005 | 170 | 35 | 27 | 1 ks sady 1 | ||
HVMS‑B‑1400‑140/30 | 1405 | 170 | 35 | 33 | 1 ks sady 1 | ||
HVMS‑B‑1800‑140/30 | 1805 | 170 | 35 | 42, 45, 48 | 1 ks sady 1 | ||
HVMS‑B‑600‑140/60 | 605 | 170 | 65 | 15 | 1 ks sady 1 | ||
HVMS‑B‑800‑140/60 | 805 | 170 | 65 | 21 | 1 ks sady 1 | ||
HVMS‑B‑1000‑140/60 | 1005 | 170 | 65 | 27 | 1 ks sady 1 | ||
HVMS‑B‑1400‑140/60 | 1405 | 170 | 65 | 33 | 1 ks sady 1 | ||
HVMS‑B‑1800‑140/60 | 1805 | 170 | 65 | 42, 45, 48 | 1 ks sady 1 | ||
HVMS-B-1800-300/60 | 1805 | 325 | 65 | 42, 45, 48 | 1 ks sady 2 | ||
HVMS-B-1800-400/60 | 1805 | 425 | 65 | 42, 45, 48 | 1 ks sady 2 |
Newsroom
|
Služby
|
Podpora
|
O společnosti
|
Lokální zastoupení
|