Horizontální a vertikální lišty

Horizontální a vertikální lišty

Rozsah dodávky:

  • včetně montážního příslušenství
Konfigurátor
Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS

Materiál: 2 mm žárově pozinkovaný ocelový plech

Použití: pro vytvoření dalších montážních rovin

Instalace: do profilu rámu

 

Horizontální lišty pro hloubku skříně 400-1000 mm
Pro hloubku skříně v mm Balení Objednací číslo
400 1 sada
IDO-MR-H4
500 1 sada IDO-MR-H5
600 1 sada IDO-MR-H6
700 1 sada IDO-MR-H7
800 1 sada IDO-MR-H8
1000 1 sada IDO-MR-H10

 

Vertikální lišty pro výšku skříně 12 - 34 U (600 - 1600 mm)
Provýšku skříně v mm Balení Objednací číslo
600 (12U) 1 sada
IDO-MR-HH6
700 (14U) 1 sada IDO-MR-HH7
800 (16U) 1 sada IDO-MR-HH8
1000 (21U) 1 sada IDO-MR-HH10
1200 (25U) 1 sada IDO-MR-HH12
1400 (30U) 1 sada IDO-MR-HH14
1600 (34U) 1 sada IDO-MR-HH16

 

Horizontální lišty pro výšku skříně 650- 1000 mm
Pro šířku skříně v mm Balení Objednací číslo
650 1 sada
IDO-MR-HW65
800 1 sada IDO-MR-HW8
1000 1 sada IDO-MR-HW10
Typ souboru Vyberte jazykovou verzi

  • outTEG brožura (PDF - 3.95MB)
    cs  en   

Katalog ke stažení: