Produkty
Výrobky firmy Conteg vycházejí z potřeb zákazníků po celém světě a z nejnovějších poznatků v oboru.
![Produkty](/files/1/pictures/Products/Products_menu_main.jpg)
1fázový nebo 3fázový inline měřič výkonu s podsvíceným displejem je vhodný k měření parametrů na přívodu základního napájecího panelu. Snadno se zapojuje do již existujících obvodů. Pomocí zabudovaného web serveru je možné vzdáleně monitorovat výkon v reálném čase, proudový odběr (A), napětí (V), spotřebu energie (kWh) a účiník zátěže. Navíc toto zařízení umožňuje připojení teplotního a vlhkostního senzoru (IP-S-PDU-SENSOR).
|
Vhodný pro
Materiál modulu
Rozměry:
Montáž
Barva
Displej
Připojení
Data bus
Ethernet
Port pro senzor
|
Inline měřič | |||||||||||
Kód | Popis | Barva | |||||||||
IP-SEI-3-INLINE16 | Inline měřič 3,6 kW, 1fázový 16A | Černá | |||||||||
IP-SEI-3-INLINE16-RD | Inline měřič 3,6 kW, 1fázový 16A | Červená | |||||||||
IP-SEI-3-INLINE32 | Inline měřič 7,2 kW, 1fázový 32A | Černá | |||||||||
IP-SEI-3-INLINE32-RD | Inline měřič 7,2 kW, 1fázový 32A | Červená | |||||||||
IP-SEI-3-INLINE11 | Inline měřič 11 kW, 3fázový 16A | Černá | |||||||||
IP-SEI-3-INLINE11-RD | Inline měřič 11 kW, 3fázový 16A |
Červená | |||||||||
IP-SEI-3-INLINE22 | Inline měřič 22 kW, 3fázový 32A |
Černá | |||||||||
IP-SEI-3-INLINE22-RD | Inline měřič 22 kW, 3fázový 32A | Červená |
Newsroom
|
Služby
|
Podpora
|
O společnosti
|
Lokální zastoupení
|