Kompaktní rozvaděčové skříně

Skupina kompaktních rozvaděčových skříní je díky nejmodernější technologii laserového svařování unikátní svým čistým designem. Konstrukční řešení nabízí vysokou tuhost a možnost využití pro mnoho aplikací v průmyslu a elektrotechnice. Všech 54 rozměrů rozvaděčů je v provedení s plnými nebo prosklenými dveřmi, nabídku pak doplňuje řada nerezových a lakovaných nerezových rozvaděčů pro aplikace s vyššími nároky na odolnost proti okolnímu prostředí. Rozvaděče jsou připravené pro rychlou montáž vnitřního vybavení bez dodatečného příslušenství.

Samostatně stojící rozvaděčové skříně jsou naším klíčovým produktem pro průmyslovéaplikace. Svařovaný rám rozvaděče je vyroben ze speciálního profilu válcovaného zastudena. Tento technologický postup výroby společně s patentovaným tvarem profilu splňujemaximální požadavky na tuhost a nosnost rozvaděče. inTEG rozvaděče je možné používat bezpřídavného podstavce díky designu spodního rámu, toto řešení nezmenšuje prostor pro vnitřníinstalace. K vytvoření různých montážních ploch a rovin nabízíme bohatou škálu systémovéhopříslušenství navrženého pro optimální využití profilu rámu. Samozřejmostí je také řešenítepelného managementu vnitřního prostoru rozvaděče, počínaje topnými jednotkami přesventilátory s filtrem až k aktivním chladicím jednotkám.

Brožura ke stažení zde.

HLAVNÍ VÝHODY

  • Čistý design díky laserovému svařování
  • 54 velikostí od rozměru 300x200x155 mm až po 1400x1000x300 mm
  • Jednodveřové i dvoudveřové provedení
  • Možnosti provedení: ocelový plech, nerez ocel 304 nebo 316L, lakovaná nerez ocel
  • Maximální velikost montážní desky
  • Stabilita a robustnost
  • Vysoká tuhost zadního panelu
  • Široký sortiment dodávaného příslušenství
  • Zákaznické řešení na míru – výřezy dle Vašich požadavků ještě před finální úpravou rozvaděče
  • Výměna závěsů dveří levé/pravé
  • Zadní stěna s otvory pro přímou montáž na stěnu
  • Standardní výbava montážní deska pro všechny typy
  • Plné kabelové dno
  • Široký výběr bezpečnostních samolepek
  • Možnost umístění Vašeho loga nebo označení rozvaděče dle požadavků

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

  • IP66 ochrana proti prachu a vodě – jednodveřové provedení
  • IP55 ochrana proti prachu a vodě – dvoudveřové provedení
  • Mechanická odolnost IK10 (IK08 pro rozvaděče s prosklenými dveřmi
  • Barva RAL7035 (jiné provedení dle požadavku)
  • PUR neporézní těsnění po celém obvodu dveří
  • Pozinkovaná montážní deska s rastrem
  • Jednoduchá změna otevírání dveří z pravých na levé
  • Úhel otevírání dveří 130° (volitelně 180°)

Perforované montážní lišty na dveřích

  • Pro rozvaděče od výšky 500 mm
  • Zjednodušení instalace prvků na dveře
  • Zvýšená tuhost dveří

Perforované montážní lišty na bočnicích

  • Pro rozvaděče od hloubky 250 mm
  • Přišroubované k tělu rozvaděče
  • Komfortní instalace prvků na boční stěny
  • Perforace v kroku 25 mm

Pozinkovaná montážní deska

  • Rastr v mřížce 50x50 mm
  • Jednoduché rozmístění instalovaných prvků a DIN lišt
  • Maximální velikost montážní desky

Zadní stěna s otvory

  • Standard pro všechny rozvaděče
  • Snadné řešení pro přímou montáž na stěnu
  • Možnost montáže na sloup s volitelným příslušenstvím

Střecha proti dešti

  • Lehká konstrukce střechy - nezatěžuje rozvaděč
  • Ideální řešení pro venkovní instalace v kombinaci s nerezovým provedením rozvaděče

 

Individuální výřezy laserovým vypalováním

  • Výřezy jsou realizovány před finální povrchovou úpravou, abychom zajistili nejvyšší možnou kvalitu povrchové úpravy na celé ploše rozvaděče
  • Výřezy si sami jednoduše zadáte v našem on-line konfigurátoru
  • Cena je stejná pro výřezy do ocelového i nerezového plechu

 

Individuální označení rozvaděčů

  • Tisk na samolepicí folie
  • Možnost umístění Vašeho loga nebo individuálních popisů
  • Plnobarevné provedení
  • Maximální rozměr potisku 300x420 mm

 

Široký výběr bezpečnostních samolepek

  • Samolepky jsou vytištěny technologií UV Led, která zaručuje jejich vysokou kvalitu a životnost
  • Možnost zadání vlastního rozměru bezpečnostních samolepek

 

inTEG kompaktní rozvaděče       
Rozměry v mm   Typ rozvaděče/materiálu    

výška

šířka

hloubka

oceloplechový

prosklené dveře

venkovní provedení

nerez ocel 304*

nerez ocel 316L*

jednodveřové provedení       
300 200 155 + + + + +
300 250 155 + +
300 300 155 + + + + +
300 300 210 + + + + +
300 400 155 + + + + +
300 400 210 + + + + +
400 300 155 + + + + +
400 300 210 + + + + +
400 400 210 + + + + +
400 600 210 + + + + +
400 600 250 + +
500 300 210 + +
500 400 210 + + + + +
500 400 250 + +  – 
500 500 210 + + + + +
500 500 300 + + + + +
600 400 210 + + + + +
600 400 250 + +
600 400 300 + +
600 500 250 + +
600 600 210 + + + + +
600 600 250 + + + + +
600 600 300 + + + + +
600 600 400 + +
600 800 250 + +
600 800 300 + + + + +
700 500 210 + +  – 
700 500 300 + + + + +
800 600 250 + + + + +
800 600 300 + + + + +
800 600 400 + +
800 800 300 + + + + +
800 800 400 + +
1 000 600 250 + +
1 000 600 300 + +
1 000 600 400 + +
1 000 800 300 + + + + +
1 000 800 400 + +
1 200 600 300 + +
1 200 600 400 + +
1 200 800 300 + + + + +
1 200 800 400 + + + + +
dvoudveřové provedení       
600 800 300 + +
800 1 000 300 + +
800 1 200 300 + +
1 000 1 000 300 + + + +
1 000 1 000 400 + +
1 000 1 200 300 + +
1 000 1 200 400 + +
1 200 1 000 300 + + + +
1 200 1 000 400 + +
1 200 1 200 300 + +
1 200 1 200 400 + +
1 400 1 000 300 + +
*Prodej inTEG kompaktních rozvaděčů v nerezovém provedení bude zahájen během dubna 2014 
Rozvaděč oceloplechový
Rozvaděč nerezový
Rozvaděč s prosklenými dveřmi
Rozvaděč – venkovní provedení