19", 21" a ETSI vertikální lišty

19", 21" a ETSI vertikální lišty

Vertikální lišty pro montáž IT komponent (19“ a 21“) a telekomunikačních zařízení (ETSI).

Rozsah dodávky:

  • včetně montážního příslušenství
Konfigurátor
Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS

Materiál: 2 mm žárově pozinkovaný ocelový plech

Použití: v kombinaci s N nebo L lištou

Instalace: do lišt IDO-MR-Nxx / IDO-MR-Lxx

 

19", 21" A ETSI vertikální lišty
Pro výšku skříně v mm(v U) Balení Objednací číslo (19”, 21”)
Objednací číslo (ETSI)
600 (12U) 1 sada
IDO-MR-V6 IDO-MR-E6
700 (14U) 1 sada IDO-MR-V7 IDO-MR-E7
800 (16U) 1 sada IDO-MR-V8 IDO-MR-E8
1000 (21U) 1 sada IDO-MR-V10 IDO-MR-E10
1200 (25U) 1 sada IDO-MR-V12 IDO-MR-E12
1400 (30U) 1 sada IDO-MR-V14 IDO-MR-E14
1600 (34U) 1 sada IDO-MR-V16 IDO-MR-E16

Poznámka: 1 sada = 2 kusy

Typ souboru Vyberte jazykovou verzi

  • outTEG brožura (PDF - 3.95MB)
    cs  en   

Katalog ke stažení: