Montážní deska plná

Montážní deska plná

Pozinkována montážní deska s držáky pro instalaci na rám skříně. Montážní rovinu lze posouvat po celé hloubce skříně po 25 mm. Nabízíme montážní desku plnou nebo poloviční.

Rozsah dodávky:

  • Včetně montážního příslušenství
Konfigurátor
Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS
  • outTeg_mounting_plate_fullmounting_plate_half

Materiál: 3 mm žárově pozinkovaný ocelový plech

 

Montážní deskapná - outTEG
Pro rozměry skříně V x Š v mm Objednací číslo
600x650 IDO-MM-F665
800x650 IDO-MM-F865
800x800 IDO-MM-F88
1000x650 IDO-MM-F1065
1000x800 IDO-MM-F108
1200x800 IDO-MM-F128
1200x1000 IDO-MM-F1210
1400x650 IDO-MM-F1465
1600x650 IDO-MM-F1665
1600x800 IDO-MM-F168
1600x1000 IDO-MM-F1610
Typ souboru Vyberte jazykovou verzi

  • outTEG brožura (PDF - 3.95MB)
    cs  en   

Katalog ke stažení: