Osvětlení

Osvětlení

Úzká svítilna pro použití v rozvodných skříních s omezeným vnitřním prostorem. Svítilnu lze přichytit úzkou i širší plochou šrouby. Integrovaný pohybový senzor nahrazuje dveřní kontaktní spínač.

  • prostorově úsporné těleso
  • elektronická zátěž
  • provedení bez nebo se zásuvkou
  • nízká spotřeba energie
  • automatické zapínání

Rozsah dodávky:

  • Jednotka připravená k zapojení
Konfigurátor
Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS

Příkon: 11 W
Světelný zdroj: úsporná zářivka, patice 2G7
Vypínač: pohybový senzor PIR, pevně nastavená doba svícení cca 6 minut. Pohybový senzor zapne svítilnu při otevření dveří skříně. Zapnutí je obnoveno při každém dalším registrovaném pohybu. 
Připojení: svorka 2,5 mm² s držákem kabelu, utahovací moment max. 0,8 Nm
Montáž: šrouby M5
Rozměry: 345 x 91 x 40 mm
Poznámka: Standardně dodáváme bez zásuvky. Požadavek zásuvky, na dotaz dle konkrétní země použití.

 

Osvětlení
Balení Objednací číslo
1 ks ID-PO-L1-4
Typ souboru Vyberte jazykovou verzi

  • outTEG brožura (PDF - 3.95MB)
    cs  en   

Katalog ke stažení: