Produkty
Výrobky firmy Conteg vycházejí z potřeb zákazníků po celém světě a z nejnovějších poznatků v oboru.
![Produkty](/files/1/pictures/Products/Products_menu_main.jpg)
100 mm nebo 200 mm podstavec pro umístění rozvaděčové skříně FSM na pevný základ. Pro řadu FSM-X a FSM-O je k dispozici podstavec výšky 100 mm, lze instalovat dva podstavce na sebe a zvýšit výšku do 200 mm. |
Materiál:
Barva:
Ostatní:
Rozsah dodávky:
FSM | ||
Kód podstavce výšky 100 mm | Kód podstavce výšky 200 mm | Pro šířku skříně (mm) |
Postavec - čelní a zadní sada | ||
ID-F-PF06 | ID-F-PF0602 | 600 |
ID-F-PF08 |
ID-F-PF0802 | 800 |
ID-F-PF10 | ID-F-PF1002 | 1 000 |
ID-F-PF12 | ID-F-PF1202 | 1 200 |
ID-F-PF16 | ID-F-PF1602 | 1 600 |
Podstavec – boční sada | ||
ID-F-PS03 | ID-F-PS0302 | 300 |
ID-F-PS04 | ID-F-PS0402 | 400 |
ID-F-PS05 | ID-F-PS0502 | 500 |
Materiál:
Povrchová úprava:
Ostatní:
Rozsah dodávky:
FSM-X | |
Kód podstavce výšky 100 mm | Pro šířku skříně (mm) |
Postavec - čelní a zadní sada | |
ID-F-XPF06 | 600 |
ID-F-XPF08 |
800 |
ID-F-XPF10 | 1 000 |
Podstavec – boční sada | |
ID-F-XPS03 | 300 |
ID-F-XPS04 | 400 |
ID-F-XPS05 | 500 |
Materiál:
barva:
Ostatní:
Rozsah dodávky:
FSM-O | |
Kód podstavce výšky 100 mm | Pro šířku skříně (mm) |
Postavec - čelní a zadní sada | |
ID-F-SPF06 | 600 |
ID-F-SPF08 |
800 |
ID-F-SPF10 | 1 000 |
Podstavec – boční sada | |
ID-F-SPS03 | 300 |
ID-F-SPS04 | 400 |
ID-F-SPS05 | 500 |
Newsroom
|
Služby
|
Podpora
|
O společnosti
|
Lokální zastoupení
|