Produkty
Výrobky firmy Conteg vycházejí z potřeb zákazníků po celém světě a z nejnovějších poznatků v oboru.
![Produkty](/files/1/pictures/Products/Products_menu_main.jpg)
1fázové 16A monitorované a řízené napájecí panely jsou dodávány bez přívodního napájecího kabelu, který je nutný zvlášť doobjednat. V nabídce jsou k dispozici v černé barvě, délce 2,5 m a s různými typy zástrček. |
Vhodné pro
Barva
Délka kabelu
|
Přívodní napájecí kabely | |||||||||||
Kód* | Typ výstupu – vstupu | Délka | |||||||||
IP-C-C9SH25 | IEC 320 C19 – SCHUKO | 2,5 m | |||||||||
IP-C-C93 025 | IEC 320 C19 – EN 60 309 (1×16 A) | 2,5 m | |||||||||
IP-C-C9C225 | IEC 320 C19 – IEC 320 C20 | 2,5 m |
* Případně lze volit i výstupní napájecí kabely C19 – C20 (kódy IP-C-PC9C220, IP-C-PC9C225,IP-C-PC9C230), a to včetně jejich barevných variant. |
Newsroom
|
Služby
|
Podpora
|
O společnosti
|
Lokální zastoupení
|