SLIM 320 W

SLIM 320 W

Specifikace:

  • Materiál: ocelový plech/nerezová ocel
  • Barva: RAL 7035
  • Chladicí médium: R134a
  • Stupeň krytí:
    • Vnější okruh IP54
    • Vnitřní okruh IP24
  • Typ montáže:
    • Venkovní
    • Plně zapuštěná
  • Certifikace: UL, CUL, CE

Rozsah dodávky:

  • Jednotka připravená k zapojení a okamžitému používání.
Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS
  • Wall-mounted SLIM 320 WAirflow wall-mounted SLIMInternal mounting SLIM 320 WExternal mounting SLIM 320 W
Nástěnné chladicí jednotky, užitečný chladicí výkon 320 W   
Objednací číslo   AC-WM3-03-4000 AC-WM3-03-4200
Materiál   ocelový plech nerezová ocel
Rozměry v mm   V 520 520
Š 270 270
H 110 110
Napájení/Frekvence   230 V; 50/60 Hz ~N 230 V; 50/60 Hz ~N
Užitečný chladicí výkon dle normy DIN 3168  L35 L35 320 W 320 W
L35 L50 140 W 140 W
Příkon L35 L35 320 W 320 W
Max. průtok vzduchu  vnější okruh 170 m3/h 170 m3/h
vnitřní okruh 125 m3/h 125 m3/h
Nominální proud   1,5 A 1,5 A
Rozběhový proud   3,2 A 3,2 A
Předřazená pojistka T   6 A 6 A
Rozsah provozních teplot   +20°C až +50°C +20°C až +50°C
Hmotnost   14 kg 14 kg
Rozměr výřezu V x Š   501 x 251 mm 501 x 251 mm
Kompresor   rotační píst rotační píst
Připojení   svorkovnice svorkovnice
Jiná napětí jsou možná na vyžádání.      
Typ souboru Vyberte jazykovou verzi

  • Katalog řízení vnitřního prostředí v rozvaděčích (PDF - 6.87MB)
    cs  en