SLIM 500 W

SLIM 500 W

Specifikace:

  • Materiál: ocelový plech/nerezová ocel
  • Barva: RAL 7035
  • Chladicí médium: R134a
  • Stupeň krytí:
    • Vnější okruh IP54
    • Vnitřní okruh IP24
  • Typ montáže: 
    • Venkovní
    • Plně zapuštěná
  • Certifikace: UL, CUL, CE

Rozsah dodávky:

  • Jednotka připravená k zapojení a okamžitému používání.
Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS
  • Wall-mounted SLIM 500 WAirflow wall-mounted SLIM 500 WExternal mounting SLIM 500 WInternal mounting slim 500
Nástěnné chladicí jednotky, užitečný chladicí výkon 500 W   
Objednací číslo   AC-WM3-05-4000 AC-WM3-05-4200
Materiál   ocelový plech nerezová ocel
Rozměry v mm   V 600 600
Š 320 320
H 110 110
Napájení/Frekvence   230 V; 50/60 Hz ~N 230 V; 50/60 Hz ~N
Užitečný chladicí výkon dle normy DIN 3168  L35 L35 500 W 500 W
L35 L50 160 W 160 W
Příkon L35 L35 490 W 490 W
Max. průtok vzduchu  vnější okruh 280 m3/h 280 m3/h
vnitřní okruh 125 m3/h 125 m3/h
Nominální proud   2,5 A 2,5 A
Rozběhový proud   5,8 A 5,8 A
Předřazená pojistka T   6 A 6 A
Rozsah provozních teplot   +20°C až +50°C +20°C až +50°C
Hmotnost   16 kg 16 kg
Rozměr výřezu V x Š   581 x 301 mm 581 x 301 mm
Kompresor   rotační píst rotační píst
Připojení   svorkovnice svorkovnice
Jiná napětí jsou možná na vyžádání.   
Typ souboru Vyberte jazykovou verzi

  • Katalog řízení vnitřního prostředí v rozvaděčích (PDF - 6.87MB)
    cs  en