SLIM 1100 – 1500 W

SLIM 1100 – 1500 W

Specifikace:

  • Materiál: ocelový plech/nerezová ocel
  • Barva: RAL 7035
  • Chladicí médium: R134a
  • Stupeň krytí:
  • Vnější okruh IP54
  • Vnitřní okruh IP24
  • Typ montáže:
    • Venkovní
    • Plně zapuštěná
  • Certifikace: UL, CUL, CE

Rozsah dodávky:

  • Jednotka připravená k zapojení a okamžitému používání.
Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS
  • Wall-mounted SLIM 1100-1500 WWall-mounted SLIM 1100-1500 WAirflow wall-mounted SLIM 1100-1500 WExternal mounting SLIM 1100-1500 WInternal mounting SLIM 1100-1500 WExternal mounting SLIM 1100-1500 WInternal_mounting SLIM 1100-1500 W
Nástěnné chladicí jednotky, užitečný chladicí výkon 1100 W     
Objednací číslo   AC-WM3-11-4000 AC-WM3-11-6000 AC-WM3-11-4200 AC-WM3-11-6200
Materiál   ocelový plech ocelový plech nerezová ocel nerezová ocel
Rozměry v mm   V 1250 1250 1250 1250
Š 395 395 395 395
H 145 145 145 145
Napájení/Frekvence   230 V; 50/60 Hz ~N

380-415 V; 50 Hz (3~)

400-460 V; 60 Hz (3~)

230 V; 50/60 Hz ~N

380-415 V; 50 Hz (3~)

400-460 V; 60 Hz (3~)

Užitečný chladicí výkon dle normy DIN 3168  L35 L35 1100 W 1100 W 1100 W 1100 W
L35 L50 700 W 700 W 700 W 700 W
Příkon L35 L35 980 W 765 W 980 W 765 W
Max. průtok vzduchu  vnější okruh 380 m3/h 380 m3/h 380 m3/h 380 m3/h
vnitřní okruh 270 m3/h 270 m3/h 270 m3/h 270 m3/h
Nominální proud   5,2 A 3,2 A 5,2 A 3,2 A
Rozběhový proud   15,5 A 8,2 A 15,5 A 8,2 A
Předřazená pojistka T   10 A 3 x 6 A 10 A 3 x 6 A
Rozsah provozních teplot   +20°C až +55°C +20°C až +55°C +20°C až +55°C +20°C až +55°C
Hmotnost   44 kg 44 kg 44 kg 44 kg
Rozměr výřezu V x Š   1214 x 376 mm 1214 x 376 mm 1214 x 376 mm 1214 x 376 mm
Kompresor   rotační píst rotační píst rotační píst rotační píst
Připojení   svorkovnice svorkovnice svorkovnice svorkovnice
Jiná napětí jsou možná na vyžádání. 400 V 3fázové jednotky nepotřebují nulový vodič.     

 

Nástěnné chladicí jednotky, užitečný chladicí výkon 1500 W     
Objednací číslo   AC-WM3-15-4000 AC-WM3-15-6000 AC-WM3-15-4200 AC-WM3-15-6200
Materiál   ocelový plech ocelový plech nerezová ocel nerezová ocel
Rozměry v mm   V 1550 1550 1550 1550
Š 395 395 395 395
H 145 145 145 145
Napájení/Frekvence   230 V; 50/60 Hz ~N

380-415 V; 50 Hz (3~)

400-460 V; 60 Hz (3~)

230 V; 50/60 Hz ~N

380-415 V; 50 Hz (3~)

400-460 V; 60 Hz (3~)

Užitečný chladicí výkon dle normy DIN 3168  L35 L35 1500 W 1500 W 1500 W 1500 W
L35 L50 1000 W 1000 W 1000 W 1000 W
Příkon L35 L35 1005 W 935 W 1005 W 935 W
Max. průtok vzduchu  vnější okruh 470 m3/h 470 m3/h 470 m3/h 470 m3/h
vnitřní okruh 350 m3/h 350 m3/h 350 m3/h 350 m2/h
Nominální proud   8,1 A 2,1 A 8,1 A 2,1 A
Rozběhový proud   22 A 15 A 22 A 15 A
Předřazená pojistka T   10 A 3 x 6 A 10 A 3 x 6 A
Rozsah provozních teplot   +20°C až +55°C +20°C až +55°C +20°C až +55°C +20°C až +55°C
Hmotnost   50 kg 55 kg 50 kg 55 kg
Rozměr výřezu V x Š   1531 x 376 mm 1531 x 376 mm 1531 x 376 mm 1531 x 376 mm
Kompresor   rotační píst rotační píst rotační píst rotační píst
Připojení   svorkovnice svorkovnice svorkovnice svorkovnice
Jiná napětí jsou možná na vyžádání. 400 V 3fázové jednotky nepotřebují nulový vodič.     
Typ souboru Vyberte jazykovou verzi

  • Katalog řízení vnitřního prostředí v rozvaděčích (PDF - 6.87MB)
    cs  en