Produkty
Výrobky firmy Conteg vycházejí z potřeb zákazníků po celém světě a z nejnovějších poznatků v oboru.
Specifikace:
Rozsah dodávky:
|
Střešní chladicí jednotky, užitečný chladicí výkon 450 W | |||
Objednací číslo | AC-TM3-04-4000 | AC-TM3-04-4200 | |
Materiál | ocelový plech | nerezová ocel | |
Rozměry v mm | V | 230 | 230 |
Š | 330 | 330 | |
H | 430 | 430 | |
Napájení/Frekvence | 230 V; 50/60 Hz ~N | 230 V; 50/60 Hz ~N | |
Užitečný chladicí výkon dle normy DIN 3168 | L35 L35 | 450 W | 450 W |
L35 L50 | 270 W | 270 W | |
Příkon | L35 L35 | 390 W | 390 W |
Max. průtok vzduchu | vnější okruh | 250 m3/h | 250 m3/h |
vnitřní okruh | 140 m3/h | 140 m3/h | |
Nominální proud | 1,9 A | 1,9 A | |
Rozběhový proud | 5 A | 5 A | |
Předřazená pojistka T | 6 A | 6 A | |
Rozsah provozních teplot | +20°C až +55°C | +20°C až +55°C | |
Hmotnost | 23 kg | 23 kg | |
Kompresor | rotační píst | rotační píst | |
Připojení | svorkovnice | svorkovnice | |
Jiná napětí jsou možná na vyžádání. |
Newsroom
|
Služby
|
Podpora
|
O společnosti
|
Lokální zastoupení
|