Střešní klimatizační jednotky SLIM 200 - 2000w

Střešní klimatizační jednotky SLIM 200 - 2000w

Specifikace:

  • Materiál: ocelový plech/nerezová ocel
  • Barva: RAL 7035
  • Chladicí médium: R134a
  • Stupeň krytí:
    • Vnější okruh IP54
    • Vnitřní okruh IP24
  • Certifikace: CE, cURus

Rozsah dodávky:

  • Jednotka připravená k zapojení a okamžitému používání.
Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS
  • Top mounted cooling unit 450 Wac-tm3-04-xxxx-Airflow
Střešní klimatizační jednotky, užitečný chladicí výkon 200 - 1100 W   
Objednací číslo   AC-TM3-02-4000 AC-TM3-02-4200 AC-TM3-04-4000 AC-TM3-04-4200 AC-TM3-11-4000 AC-TM3-11-4200
Materiál   ocelový plech nerezová ocel ocelový plech nerezová ocel ocelový plech nerezová ocel
Rozměry v mm   V 210 230 400
Š 255 330 600
H 350 430 400
Napájení/Frekvence   230 V; 50/60 Hz ~N 230 V; 50/60 Hz ~N 230 V; 50/60 Hz ~N

Užitečný chladicí

výkon dle normy

DIN 3168 

L35 L35 200 W 450/460 W 1100/1150 W
L35 L50 110 W  280 W 700/750 W
Příkon L35 L35 280 W 465/485 W 800/900W
Max. průtok vzduchu  vnější okruh 200 m3/h 250 m3/h 720 m3/h
vnitřní okruh 110 m3/h 110 m3/h 360 m3/h
Nominální proud   1,5 A 2,1/2,2 A 4/4,4 A
Rozběhový proud   3,2 A 6,8 A 15 A
Předřazená pojistka T   6 A 6 A 10 A
Rozsah provozních teplot   +20°C až +55°C +20°C až +50°C +20°C až +55°C
Hmotnost   14 kg 23 kg 55 kg
Rozměry výřezu Š x H   20 x 220 mm; 64 x 116 mm 142 x 98 mm; 142 x 147,5 mm 530 x 108 mm (x2)
Kompresor   rotační píst s rotačním pístem s rotačním pístem
Připojení   3 m kabel svorkovnice svorkovnice

 

Střešní klimatizační jednotky, užitečný chladicí výkon 1100 - 1500 W   
Objednací číslo   AC-TM3-11-6000 AC-TM3-11-6200 AC-TM3-15-4000 AC-TM3-15-4200 AC-TM3-15-6000 AC-TM3-15-6200
Materiál   ocelový plech nerezová ocel ocelový plech nerezová ocel ocelový plech nerezová ocel
Rozměry v mm   V 400 410 410
Š 600 600 600
H 400 400 400
Napájení/Frekvence   400 - 460 V; 50/60 Hz ~N 230 V; 50/60 Hz ~N 400 - 460 V; 50/60 Hz 3~

Užitečný chladicí

výkon dle normy

DIN 3168 

L35 L35 1100/1150 W 1500 W 1500 W
L35 L50 700/750 W  950 W 950 W
Příkon L35 L35 800/900 W 1200 W 1200 W
Max. průtok vzduchu  vnější okruh 720 m3/h 860 m3/h 860 m3/h
vnitřní okruh 360 m3/h 540 m3/h 540 m3/h
Nominální proud   2,3/2,5 A 5,3 A 3 A
Rozběhový proud   8,2 A 22 A 15 A
Předřazená pojistka T   3 x 6 A 10 A 3 x 6 A
Rozsah provozních teplot   +20°C až +55°C +20°C až +55°C +20°C až +55°C
Hmotnost   55 kg 58 kg 58 kg
Rozměry výřezu Š x H    530 x 108 mm (x2) 236,4 x 363 mm (x2) 236,4 x 363 mm (x2)
Kompresor   s rotačním píst rotační píst rotační píst
Připojení   svorkovnice svorkovnice svorkovnice

 

Střešní klimatizační jednotky, užitečný chladicí výkon 2000 W   
Objednací číslo   AC-TM3-20-4000 AC-TM3-20-4200 AC-TM3-20-6000 AC-TM3-20-6200
Materiál   ocelový plech nerezová ocel ocelový plech nerezová ocel
Rozměry v mm   V 410 410
Š 600 600
H 400 400
Napájení/Frekvence   230 V; 50/60 Hz ~N 400 - 460 V; 50/60 Hz 3~

Užitečný chladicí

výkon dle normy

DIN 3168 

L35 L35 2000 W 2000 W
L35 L50 1250 W 1250 W
Příkon L35 L35 1600 W 1500 W
Max. průtok vzduchu  vnější okruh 750 m3/h 750 m3/h
vnitřní okruh 540 m3/h 540 m3/h
Nominální proud   7 A 3,7 A
Rozběhový proud   33,5 A 20 A
Předřazená pojistka T   10 A 3 x 6 A
Rozsah provozních teplot   +20°C až +55°C +20°C až +55°C
Hmotnost   63 kg 63 kg
Rozměry výřezu Š x H   236,4 x 363 mm (x2) 236,4 x 363 mm (x2)
Kompresor   rotační píst rotační píst
Připojení   svorkovnice svorkovnice
Typ souboru Vyberte jazykovou verzi

  • Katalog řízení vnitřního prostředí v rozvaděčích (PDF - 6.87MB)
    cs  en