Produkty
Výrobky firmy Conteg vycházejí z potřeb zákazníků po celém světě a z nejnovějších poznatků v oboru.
![Produkty](/files/1/pictures/Products/Products_menu_main.jpg)
Střešní ventilátory zajišťují nucenou ventilací správnou teplotu uvnitř skříně, přičemž dochází k výměně ohřátého vnitřního vzduchu za venkovní chladný vzduch. |
Specifikace:
Rozsah dodávky:
|
Střešní ventilátory s filtrem, průtok vzduchu 420 m3/h | ||
Objednací číslo | ID-EFT-42-4 | |
Rozměry v mm | V | 324 |
Š | 324 | |
H | 94 | |
Napětí/Frekvence | 230 V, 50/60 Hz | |
Dimenzovaný proud | 309/360 mA | |
Příkon | 70/83 W | |
Průtok vzduchu | 420/490 m3/h | |
Stupeň krytí | IP54 | |
Statický tlak | 340/480 Pa | |
Hladina hluku | 67,9/71 dB(A) | |
Hmotnost | 2,1 kg | |
Životnost | 59 000/ 73 000 h | |
Rozsah provozních teplot | -10 °C až +60 °C | |
Rozměr výřezu do rozvaděče | 175x175 mm | |
Výfuková mřížka | Objednací číslo | ID-EF-09 |
Příslušenství | Balení | |
Náhradní filtrační vložky IP54 | 1 ks | ID-EFT-F |
Jiná napětí jsou možná na vyžádání. |
Newsroom
|
Služby
|
Podpora
|
O společnosti
|
Lokální zastoupení
|