Produkty
Výrobky firmy Conteg vycházejí z potřeb zákazníků po celém světě a z nejnovějších poznatků v oboru.
![Produkty](/files/1/pictures/Products/Products_menu_main.jpg)
Bimetalový termostat pro chlazení a topení pro rozsah teplot 0 až 60 °C namontovaný na DIN lištu Termostat pro chlazení – pro regulaci ventilátorů. Termostat spíná ventilační jednotku při dosažení nastavené teploty. Termostat pro topení – pro regulaci topných jednotek. Rozpínací kontakt vypne topné těleso při dosažení nastavené teploty. Je možná kombinace obou termostatů při dodržení teplotního rozdílu nastavených teplot minimálně 5°C. |
Princip: bimetal
Tolerance: ± 4 K Hystereze: 7°C ± 3 K Spínací proud (max. zatížení): 15 A (2 A), 120 V AC; 10 A (2 A), 250 V AC; DC 30 W při DC 24 V Max. spínaný proud: AC 16 A na 10 sec. Připojení: 2-pólová svorka (vodič 2,5 mm²) Montáž: na DIN lištu 35 mm Stupeň krytí: IP20 Rozměry: 55x33x43 mm Hmotnost: 40 g Rozsah teplot: 0 až +60 °C Provozní teplota: -45 až +80°C
|
Newsroom
|
Služby
|
Podpora
|
O společnosti
|
Lokální zastoupení
|