Topné jednotky

Topné jednotky

Specifikace:

  • Materiál: lakovaný hliniková profil
  • Montáž: na lištu DIN 35 mm (EN 50022)
  • Připojení: svorkovnice
  • Stupeň krytí: IP50/IP20 (jednotky bez ventilátoru/s ventilátorem)
  • Certifikace: VDE, UL, CE, CSA
  • PTC technologie

Rozsah dodávky:

  • Jednotka připravená k zapojení a okamžitému používání

 

Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS

 

Topení bez ventilátoru, trvalý topný výkon 45 - 150 W      
Objednací číslo   ID-EH-4P-4 ID-EH-6P-4 ID-EH-8P-4 ID-EH-10P-4 ID-EH-15P-4
  V 102 102 152 152 152
Rozměry v mm Š 61 61 61 61 61
  H 64 64 64 64 64
Napájecí napětí   110–250 V AC/DC    
Trvalý topný výkon   45 W 60 W 80 W 100 W 150 W
Povrchová teplota   70 °C 85 °C 90 °C 105 °C 125 °C
Hmotnost   0,28 kg 0,28 kg 0,44 kg 0,44 kg 0,44 kg

 

Topení s ventilátorem, trvalý topný výkon 250 - 400 W   
Objednací číslo   ID-EH-25PF-4 ID-EH-40PF-4
  V 197 272
Rozměry v mm Š 61 61
  H 81 81
Napájecí napětí   230 V AC 
Trvalý topný výkon   250 W 400 W
Povrchová teplota   100 °C 140 °C
Hmotnost   0,49 kg 0,66 kg