Venkovní výměníky tepla vzduch/vzduch

Venkovní výměníky tepla vzduch/vzduch

Použití výměníků tepla vzduch/vzduch je vhodné, pokud je venkovní teplota nižší než uvnitř skříně nejméně o 5 °C než požadovaná vnitřní teplota. K výměně vzduchu dochází bez přímého kontaktu vnitřního a venkovního vzduchu. Dva vzájemně oddělené okruhy zabraňují proniknutí nečistoty z venkovního prostředí dovnitř skříně.
Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS

Měrný tepelný výkon:  30, 60, 100 a 160 W/K

Rozsah provozních teplot: -20 °C až +55 °C

Umístění výměníků: standardně na bočnici (umístění na předních dveřích na dotaz)

Barva: RAL 7035

Stupeň krytí:  IP54

Poznámka: Jednotka je namontována a dodána společně s venkovní skříní outTEG.

Typ souboru Vyberte jazykovou verzi

  • outTEG brožura (PDF - 3.95MB)
    cs  en   

Katalog ke stažení: