Ventilátory pro outTEG I Single

Ventilátory pro outTEG I Single

Ventilátory zajišťují nucenou ventilací správnou teplotu uvnitř skříně, přičemž dochází k výměně ohřátého vnitřního vzduchu za venkovní chladný vzduch.
Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS

Průtok vzduchu: 35 - 500 m³/h

Rozsah provozních teplot: -10 °C až +60 °C

Umístění ventilátorů: instalace v bočnici nebo dveřích (na dotaz)

Proudění vzduchu: otočením ventilační jednotky dojde ke změně směru proudění vzduchu

Barva: RAL 7035

Materiál: plastová mřížka

Stupeň krytí:  IP54 (IP55 pří použití speciální filtrační vložky)

Poznámka: Ventilátory jsou namontovány a dodány společně se skříni outTEG. Ventilátory mohou být použity pouze pro venkovní skříň outTEG I Single.

Typ souboru Vyberte jazykovou verzi

  • outTEG brožura (PDF - 3.95MB)
    cs  en   

Katalog ke stažení: