Produkty
Výrobky firmy Conteg vycházejí z potřeb zákazníků po celém světě a z nejnovějších poznatků v oboru.
![Produkty](/files/1/pictures/Products/Products_menu_main.jpg)
Vyvazovací kanály se užívají pro vertikální vedení kabelů ve stojanových rozvaděčích řady PREMIUM, OPTIMAL a iSEVEN a šířky 800 mm. |
• Používají se k vertikálnímu ukládání a vedení kabelů ve stojanových rozvaděčíchs šířkou 800 mm
• Pro rozvaděče vysoké 15–48U
• Plastový kanál 80 × 60 mm pro kabelový management
• Oválné otvory ve dnech kanálů umožňují průchod kabelů zepředu dozadu
• Kanály délky 33U a delší mají dělená víka pro snadnější manipulaci
• Instalují se na přední vertikální lišty pomocí držáku vertikálních; vyvazovacích panelů(HVMF) – objednávají se samostatně
• Barva: prášková barva RAL 9005
VERTIKÁLNÍ VYVAZOVACÍ PANELY | ||
---|---|---|
Kód | Výška rozvaděče (v U) | Balení |
DP‑VP‑VR‑15 | 15 | 1 ks |
DP‑VP‑VR‑21 | 21 | 1 ks |
DP‑VP‑VR‑27 | 27 | 1 ks |
DP‑VP‑VR‑33 | 33 | 1 ks |
DP‑VP‑VR‑42 | 42 | 1 ks |
DP‑VP‑VR‑45 | 45, 48 | 1 ks |
Newsroom
|
Služby
|
Podpora
|
O společnosti
|
Lokální zastoupení
|