Produkty
Výrobky firmy Conteg vycházejí z potřeb zákazníků po celém světě a z nejnovějších poznatků v oboru.
![Produkty](/files/1/pictures/Products/Products_menu_main.jpg)
• Používají se k uložení a horizontálnímu vedení kabelů v rozvaděči
• Používají se k uložení a horizontálnímu vedení kabelů v rozvaděči
• Výška: 1U nebo 2U
• K dispozici pouze jednostranné provedení
• 4 nebo 5 kovových ok na jedné straně
• Plný panel bez otvorů
• Barva: prášková barva RAL 9005
VYVAZOVACÍ PANEL S KOVOVÝMI OKY | ||||
---|---|---|---|---|
Kód | V (v U) | Rozměry ok V × H (mm) | Počet ok | Balení |
DP-VP-M1 | 1 | 44×55 | 4 | 1 ks |
DP-VP-M2 | 1 | 44×55 | 5 | 1 ks |
DP-VP-M3 | 1 | 44×76 | 4 | 1 ks |
DP-VP-M4 | 2 | 88×76 | 4 | 1 ks |
Newsroom
|
Služby
|
Podpora
|
O společnosti
|
Lokální zastoupení
|