Produkty
Výrobky firmy Conteg vycházejí z potřeb zákazníků po celém světě a z nejnovějších poznatků v oboru.
Rozsah dodávky: 19" pevné lišty včetně montážního příslušenství |
• Materiál: 2mm žárově pozinkovaný ocelový plech
• Šířka lišt: 56 mm
• Instalace: na vnitřní lišty, které jsou součástí rozvaděče nebo na držák ID-W-UB pro rozvaděče šířky 800 mm
• Použití: pro rozvaděče od hloubky 250 mm a šířky 600 a 800 mm
19" lišty pevné | ||
Pro výšku rozvaděče v mm | Balení | Objednací číslo |
400 (8U) | 1 sada | ID-W-U8 |
600 (12U) | 1 sada | ID-W-U12 |
800 (17U) | 1 sada | ID-W-U17 |
1000 (21U) | 1 sada | ID-W-U21 |
1200 (25U) | 1 sada | ID-W-U25 |
1 sada = 2 kusy Pro šířku rozvaděče 800 mmje potřeba objednat držák ID-W-UB, balení obsahuje 4 ks. |
Newsroom
|
Služby
|
Podpora
|
O společnosti
|
Lokální zastoupení
|