4-20 mA převodník signálu

4-20 mA převodník signálu

4-20 mA převodník signálu se používá k integraci sensorů s výstupem 4-20 mA. 4-20 mA technologie se používá pro komunikaci analogových signálů na dlouhé vzdálenosti, kde je elektrická interference problém. Toto řešení se často používá v průmyslu pro řízení a získávání analogových hodnot z širokého spektra vzdálených senzorů. Proudové signály jsou mnohem méně náchylné k šumu než u napěťových signálů. Napěťový signál může být převeden na proud a následně vysílat na větší vzdálenost, než je převeden zpět na napětí a zpracován jednotkou.

4-20 mA vysílače jsou běžné v průmyslu pro použití s vysoce kvalitními senzory. S 4-20 mA převodníkem signálu je možné tyto senzory nyní integrovat do jednotky a rozšířit tak jejich využití přidáním grafů, webového rozhraní, e-mailového rozhraní, alarmové hranice a limity.

 

Objednací kód: RMS-I-VC

Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS
  • RMS-I-VC_web.jpg
  • Přesnost snímání je 2%
  • Rozlišení převodníku je 0,1A
  • Čidlo možné propojit s alarmovou reakcí
  • Automatické rozpoznání senzoru
  • 2 LED zobrazující stav napájení a proudové smyčky
  • Převodník je napájen z hlavního zařízení
  • Síťový kabel pro připojení sensoru v délce 1,5m je přiložen
  • Připojení se provádí pomocí standartního síťového kabelu CAT5/6
  • Maximální připojitelná délka kabelu je 4,5m
Typ souboru Vyberte jazykovou verzi

  • Manuál 4-20 mA Konvertor RMS-I-VC (PDF - 0.19MB)
    en