Až 20% snížení cen na 19" nástěnné rozvaděče

Až 20% snížení cen na 19" nástěnné rozvaděče

Nyní od nás můžete zakoupit nástěnné rozvaděče za výrazně výhodnější ceny, od 1. 4. 2020 jsme zlevnili až o 20%. 

A TO NENÍ VŠE

u řady RUN>>

  • Sleva 20%
  • Zvýšení nosnosti na 60 kg
  • Nově velikost 21U

u řady RUD>>

  • Sleva 10%
  • Zvýšení nosnosti na 50 kg
  • Přidány rozvaděče v hloubce 800 mm 

u řady REN>>

  • Zvýšení nosnosti na 50 kg
  • Přidání zadního panelu s kabelovým prostupem
  • Usnadnění montáže na stěnu připevněním nejdříve zadního panelu, a na něj zavěšení těla rozvaděče REN
  • Výprodej stávajících modelů s 10 % slevou do vyprodání zásob (neobsahují zadní panel)

 

Pro více informací kontaktujte našeho obchodní oddělení:
tel. +420 565 300 361

 

Print Favorities E-mail Twitter RSS