Drenáž kondenzátu

Drenáž kondenzátu

Příslušenství k odvodu kondenzátu u aplikacích s vysokým kolísáním okolních teplot.
Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS
  • Materiál: plast dle UL94V‑0, tmavě šedá, voděodolný s UV ochranou
  • Stupeň krytí: IP67
  • Těsnění: NBR
  • Rozměry: Ø 60×49,5 mm, 17,5 mm uvnitř rozvaděče
  • Průtok vody: 200 ml / hod
  • Montáž: svisle v nejnižším bodě, závit M50×1,5 s maticí (výřez průměr 50 mm)
Drenáž kondenzátu  
Balení Objednací číslo
1 ks ID-EO-DD
Typ souboru Vyberte jazykovou verzi

  • inTEG kompaktní rozvaděče katalog (PDF - 4.23MB)
    cs  en   

Katalog ke stažení (včetně technických informací):