Klávesnice s čtečkou karet

Klávesnice s čtečkou karet

Podsvícená klávesnice se zabudovanou čtečkou karet (EM formát) umožňuje autorizaci pomocí karty samotné na 125 kHz nebo kombinaci karty s 4místným kódem.

Snadné připojení k přístupové jednotce dveří RDU pomocí kabelu s barevně označeným konektorem RJ-45. Čtečka je vybavena bzučákem a LED signalizací pro indikaci stavu.

Vhodná pro instalaci do vnitřních prostor. 

Objednávací kód: RMS-ACS-U-KER

Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS
 
  • Je schopna číst EM karty 125 kHz
  • Čtecí vzdálenost od 15 cm
  • Komunikuje přes protokol Wiegand 26b
  • Podsvícená klávesnice
  • Čtečka je vybavena bzučákem a LED signalizací pro informaci o stavu
  • Spotřeba: v běžném stavu 65 mA
  • Je napájena z řídící jednotky (12 V DC)
  • 3 montážní otvory na šrouby
  • Součástí je kabel 4,5 m dlouhý se zelenou krytkou na konektoru RJ-45 pro správné zapojení
  • Pracovní teplota: -25 °C – +60 °C
  • Pracovní Vlhkost: 10 – 90% RH
  • Rozměry: 152x46x25mm
  • Hmotnost: 0.15 kg
Typ souboru Vyberte jazykovou verzi

  • Datasheet přístupový systém RAMOS ACS (PDF - 2.87MB)
    cs  de  en  fr  ru   

Detailní technické informace ke stažení >>

data_sheet_RHF