Produkty
Výrobky firmy Conteg vycházejí z potřeb zákazníků po celém světě a z nejnovějších poznatků v oboru.
![Produkty](/files/1/pictures/Products/Products_menu_main.jpg)
Vyrovnává tlak v rozvaděči vznikající při kolísání okolních teplot. |
• Montáž: závit PG 29 s převlečnou maticí (výřez průměr 37 mm)
• Montážní poloha: libovolná (jiná instalace než vertikální snižuje stupeň krytí na IP54)
• Materiál: plast dle UL94 V-0, světle šedý RAL 7035
• Stupeň krytí: IP 55
• Rozměry: Ø 65,5×30,5 mm
Kompenzátor tlaku | |
Balení | Objednací číslo |
2 ks | ID‑EO‑PC |
Newsroom
|
Služby
|
Podpora
|
O společnosti
|
Lokální zastoupení
|