Nová chladicí jednotka CoolTeg XC30

Nová chladicí jednotka CoolTeg XC30

Hledáte jednotku, která nezabere v datovém centrum velký prostor a zároveň výborně dokáže svůj výkon přizpůsobit vytíženosti datového centra?

Pak právě pro tyto případy je tu CoolTeg Plus XC30.

sizePouhých 30 cm široká

coolChladicí výkon v rozmezí 10 % až 100 %

speedMaximální výkon až 22 kW

Tato chladicí jednotka, vhodná pro datová centra do 100 kW, s dvoj-pístovým rotačním kompresorem a BLDC řízením umožňujícím plynulé dávkování chladicího výkonu v rozmezí od 10 do 100 % je založena na principu přímého výparu chladiva.

Kompresor spolu s ostatními komponenty je bezpečně uložen ve vnitřní jednotce a je propojen s venkovní kondenzační jednotkou chladivovým potrubím. Toto uspořádání chrání všechny důležité komponenty před klimatickými jevy (teplo, mráz, déšť, sníh, pouštní bouře) a umožňuje provozovat chlazení nezávisle na okolních podmínkách, které se mohou pohybovat v rozsahu od -40 °C do +55 °C.

CoolTeg Plus XC30 je zejména vhodný pro datová centra do 100 kW.

Vnitřní chladicí jednotka CoolTeg Plus XC30  je kompatibilní s jakoukoliv venkovní kondenzační jednotkou s proměnným průtokem vzduchu, která by měla být navržena na základě kondenzační teploty chladiva, plus typické max. okolní teploty. Místní podmínky určují, jaký použít typ a velikost venkovního kondenzátoru.

HLAVNÍ VÝHODY:

  • Žádná voda v datovém centru
  • Kompresor je bezpečně umístěn uvnitř datového centra
  • Vysoká energetická účinnost a plynulá regulace výkonu
  • Venkovní jednotka s nízkou hlučností
  • Variabilní konstrukce a velikost venkovní jednotky
  • Provoz v širokém rozsahu venkovních teplot v rozmezí -40 °C a +55 °C
  • Ekologické chladivo R410A

VLASTNOSTI:

  • Vysoce účinný dvoj-pístový rotační kompresor
  • BLDC kompresor umístěný uvnitř jednotky
  • Chladivo R410a šetrné k životnímu prostředí
  • Elektronický expanzní ventil a pokročilá logika řízení
  • Plynulá regulace výkonu od 10 do 100%
  • Nízké vibrace
  • Nízkotlaké a vysokotlaké bezpečnostní spínače
  • Uzavírací ventily pro jednoduchou údržbu
  • Vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou až do 60 m


Stáhnout technický list CoolTeg XC30


Zaujala Vás unikátní chladicí jednotka CoolTeg Plus XC30 a chcete se dozvědět víc?

Kontaktujte našeho obchodního ředitele:

Lubomír Vlasák
tel. +420 724 371 550
Print Favorities E-mail Twitter RSS