Produkty
Výrobky firmy Conteg vycházejí z potřeb zákazníků po celém světě a z nejnovějších poznatků v oboru.
![Produkty](/files/1/pictures/Products/Products_menu_main.jpg)
Lemovky pro ostré hrany prostupů pro kabeláž a protiprachové záslepky výrazně omezují pronikání prachu do rozvaděče. Ve všech případech se instalují do otvorů pro vstup kabelů. |
OCHRANA KABELŮ V OTVORECH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kód | Popis | Dostupné barvy | Balení | |||
RAL 7035 | RAL 9005 | |||||
DP‑KP‑LEM | Ochranný lem kabelových vstupů (délka 790 mm) | – | ano | 1 ks | ||
DP‑KP‑HCE2 | Hermetický kabelový vstup pro rozvaděč s IP 54 (otvor 300 × 100 mm) | ano | ano | 1 ks | ||
DP‑KP‑KAR | Kabelový vstup zakrytý kartáčem pro řadu iSEVEN a Premium (otvor 300 × 100 mm) | ano | ano | 1 ks | ||
DP‑KP‑KAR3 | Kabelový vstup 150 × 56 mm zakrytý kartáčem pro řadu RUN, RUD, REN | ano | ano | 1 ks | ||
DP‑KP‑KAR4 | Kabelový vstup, dvě vrstvy kartáčů (otvor 300 × 100 mm) | ano | ano | 1 ks | ||
DP‑KP‑KAR4‑D | Kabelový vstup, dvě vrstvy kartáčů, dělená verze (otvor 300 × 100 mm) | ano | ano | 1 ks | ||
DP‑KP‑KAR5 | Kabelový vstup 300 × 50 mm, zakrytý kartáčem | ano | ano | 1 ks | ||
DP-KP-KAR6 | Protiprachový kartáč pro kabelový vstup 500 × 110 mm (pro RI7/RM7), dva kusy kartáčů a dva gumové lemy kabelového vstupu | – | ano | 1 ks | ||
DP-KP-KAR7 | Posuvný kryt kabelového vstupu 300 × 100 mm | ano | ano | 1 ks | ||
DP-KP-KAR9 | Kabelový vstup s kulatou hranou chránící kabely, pro otvor 300 × 100 mm | ano | ano | 1 ks | ||
DP-KP-RB4 | Průměr kabelového vstupu 100 mm (4"), zakrytý kartáčem | – | ano | 1 ks | ||
DP-KP-RP4 | Průměr kabelového vstupu 100 mm (4"), plastový | – | ano | 1 ks | ||
DP-KP-KAR-A | Kabelový vstup pro dvojitou podlahu, dvě vrstvy kartáčů (otvor 410 × 215 mm) | ano | ano | 1 ks |
Newsroom
|
Služby
|
Podpora
|
O společnosti
|
Lokální zastoupení
|