OPTIMAL Cable Management

OPTIMAL Cable Management

Rozvaděč kabelového managementu OPTIMAL je navržen tak, aby podporoval konfiguracihorizontálního propojování spojení nebo topologii konsolidačního bodu podle noremISO/IEC 11 801, TIA-942 a TIA-568 B. Toto řešení se doporučuje pro telekomunikační místnosti,kde aktivní součásti a propojovací panely je potřebné oddělit.

HLAVNÍ VÝHODY:

  • Unikátní systém pro vysoko-hustotní vedení kabelů nebo konsolidační bod
  • Flexibilní uspořádání vnitřních součástí

Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS
  • Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-main-web.jpgOptimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-main-open-doors-web.jpgOptimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-handle-hinges-web.jpgOptimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-back-left-web.jpgOptimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-front-right-web.jpgOptimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA_a_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-right-back-web.jpgOptimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA-inside-bottom-web.jpg
  • Optimal-cable-management_ROF-CS-42-30_40-SVYUA-inside-top-web.jpgOptimal-cable-management_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-inside-bottom-web.jpgOptimal-cable-management_ROF-CS-42-90_40-CWYUA-inside-top-web.jpg

VLASTNOSTI MAIN CABLE MANAGEMENT rozvaděče:

Rámová konstrukce

Výška: 42 nebo 45U
Šířka: 900 mm
Hloubka: 300 nebo 400 mm
IP rating: max. IP30
Nosnost: 400 kg
Dveře: přední vertikálně dělené plechové dveře; vícebodový zámek s DIN vložkou 
Bočnice: boční a zadní panely se zámkem

Samostatně stojící, doporučeno ukotvení ke zdi (otvory připraveny); nebo spojení dvou rozvaděčů zády k sobě
Nastavitelné umístění 19” struktur – od předního k zadnímu a levému, střednímu nebo levému
Dvojice držáků kabelového managementu, umístění v kombinaci s 19” lištami.

Držáky kabelového managementu mohou být vybaveny vyvazovacími doplňky:

  • Cívka pro organizaci kabelů - HDWM-FSS-50 (4 ks součástí dodávky)
  • HDWM-FSS-100o Plastová vyvazovací oka
  • VO-xxxo Kovová vyvazovací oka - VO-Wx-xx/xx
Horní a spodní kryty jsou vybaveny kabelovými vstupy zakrytými plechovými a plastovými kryty.

Celková použítelná hloubka instalovaného vybavení je 264 mm

Pokud jsou 19” lišty v přední pozici, platí že: Použitelná hloubka v zadním směru je 254 mm (pro 300 mm); a 354 mm (pro hloubku 400mm ROF-CS); hloubka se může lišit v závislosti na typu použitého příslušenství kabelového managementu 

Použitelný přední prostor je omezen vícebodovým zámkem a je v rozsahu 10 až 15 mm (v závislosti nakonkrétní instalační pozici)

VLASTNOSTI EXTENDED CABLE MANAGEMENT rozvaděče:

Rámová konstrukce
Výška: 42 nebo 45 U
Šířka: 300 mm
Hloubka: 300 or 400 mm
IP rating: max. IP30
Nosnost: 200 kg

Možnost rozšíření hlavního rozvaděče - Main Cable Management Rack.
Rozšiřující prostor pro uložení kabelového managementu pro patch cordy

Držák kabelového managementu může být vybaven vyvazovacími doplňky:

  • Cívka pro organizaci kabelů - HDWM-FSS-50 (2 ks součástí dodávky) nebo HDWM-FSS-100
  • Plastová vyvazovací oka - VO-xxxo 
  • Kovová vyvazovací oka - VO-Wx-xx/xx
Horní a spodní kryty jsou vybaveny kabelovými vstupy zakrytými plechovými a plastovými kryty.
OPTIMAL KABELOVÝ MANAGEMENT
Kód SpecifikaceV (v U) Rozměry (mm)
Š H
ROF-CS-42-90/30-CWYUA Hlavní rozvaděč kabelového managementu 42 900 300
ROF-CS-45-90/30-CWYUA Hlavní rozvaděč kabelového managementu 45 900
300
ROF-CS-42-90/40-CWYUA Hlavní rozvaděč kabelového managementu 42 900 400
ROF-CS-45-90/40-CWYUA Hlavní rozvaděč kabelového managementu 45 900
400
ROF-CS-42-30/30-SVYUA Rozšiřující rozvaděč kabelového managementu 42 300 300
ROF-CS-45-30/30-SVYUA Rozšiřující rozvaděč kabelového managementu 45 300 300
ROF-CS-42-30/40-SVYUA Rozšiřující rozvaděč kabelového managementu 42 300 400
ROF-CS-45-30/40-SVYUA Rozšiřující rozvaděč kabelového managementu 45 300 400

 

OPTIMAL KABELOVÝ MANAGEMENT
Kód Hloubka rozvaděčeCelková užitná hloubka pro instalovaná zařízení 19" lišty v přední pozici
Užitná hloubka vzadu Užitná hloubka vpředu
  A B+C B C
ROF-CS-xx-90/30 300 264 254
10
ROF-CS-xx-90/40 400 364 354 10
Typ souboru Vyberte jazykovou verzi

  • Datasheet Cable Management Rack (PDF - 0.85MB)
    cs  de  en  fr  ru   

Podrobné informace zde:

data_sheet_RHF