Produkty
Výrobky firmy Conteg vycházejí z potřeb zákazníků po celém světě a z nejnovějších poznatků v oboru.
![Produkty](/files/1/pictures/Products/Products_menu_main.jpg)
Plastová vyvazovací oka jsou určena k montáži na 19" lišty a používají se pro vertikální nebo horizontální vedení kabelů v rozvaděči. |
|
PLASTOVÁ VYVAZOVACÍ OKA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kód | V (mm) | H (mm) | Orientace | Balení | ||
VO‑P1‑40/50 | 40 | 50 | Horizontální | 10 ks | ||
VO‑P2‑40/50 | 40 | 50 | Vertikální | 10 ks | ||
VO‑P3‑80/60 | 80 | 60 | Horizontální | 10 ks | ||
VO‑P4‑80/60 | 80 | 60 | Vertikální | 10 ks | ||
VO‑P5‑40/80 | 40 | 80 | Horizontální | 10 ks | ||
VO‑P6‑40/80 | 40 | 80 | Vertikální | 10 ks | ||
VO‑P7‑80/80 | 80 | 80 | Horizontální | 10 ks | ||
VO‑P8‑80/80 | 80 |
80 | Vertikální |
10 ks |
Newsroom
|
Služby
|
Podpora
|
O společnosti
|
Lokální zastoupení
|