Produkty
Výrobky firmy Conteg vycházejí z potřeb zákazníků po celém světě a z nejnovějších poznatků v oboru.
![Produkty](/files/1/pictures/Products/Products_menu_main.jpg)
|
• Výška: 100 mm
• Materiál: 2mm žárově pozinkovaný ocelový plech/nerez ocel 403
• Povrchová úprava:
- ocelový plech: epoxipolyesterový práškový lak
- nerez ocel: polyesterový práškový lak
• Možnost instalace podstavců na sebe (max. 4ks)
• Rozsah dodávky: podstavec včetně příslušenství (sestava ID-W-PFxx / ID-W-PSxx nebo ID-W-SPFxx / ID-W-SPSxx)
Podstavec ocelový - čelní a zadní sada | ||||
Pro šířku rozvaděče v mm | Materiál | Barva | Balení | Objednací číslo |
600 | ocel | RAL7046 | 1 sada | ID-W-PF60 |
800 | ocel | RAL7046 | 1 sada | ID-W-PF80 |
1000 | ocel | RAL7046 | 1 sada | ID-W-PF100 |
1200 | ocel | RAL7046 | 1 sada | ID-W-PF120 |
600 | ocel | RAL7035 | 1 sada | ID-W-PF60G |
800 | ocel | RAL7035 | 1 sada | ID-W-PF80G |
1000 | ocel | RAL7035 | 1 sada | ID-W-PF100G |
1200 | ocel | RAL7035 | 1 sada | ID-W-PF120G |
1 sada obsahuje 1 ks čelní a 1 ks zadní díl včetně montážního příslušenství. | ||||
Podstavec ocelový - boční sada | ||||
Pro hloubku rozvaděče v mm | Materiál | Barva | Balení | Objednací číslo |
300 | ocel | RAL7046 | 1 sada | ID-W-PS30 |
400 | ocel | RAL7046 | 1 sada | ID-W-PS40 |
300 | ocel | RAL7035 | 1 sada | ID-W-PS30G |
400 | ocel | RAL7035 | 1 sada | ID-W-PS40G |
1 sada obsahuje 2 ks bočních dílů včetně montážního příslušenství. |
Podstavec nerezový - čelní a zadní sada | ||||
Pro šířku rozvaděče v mm | Materiál | Barva | Balení | Objednací číslo |
600 | nerez | RAL7046 | 1 sada | ID-W-SPF60 |
800 | nerez | RAL7046 | 1 sada | ID-W-SPF80 |
1000 | nerez | RAL7046 | 1 sada | ID-W-SPF100 |
1200 | nerez | RAL7046 | 1 sada | ID-W-SPF120 |
600 | nerez | RAL7035 | 1 sada | ID-W-SPF60G |
800 | nerez | RAL7035 | 1 sada | ID-W-SPF80G |
1000 | nerez | RAL7035 | 1 sada | ID-W-SPF100G |
1200 | nerez | RAL7035 | 1 sada | ID-W-SPF120G |
1 sada obsahuje 1 ks čelní a 1 ks zadní díl včetně montážního příslušenství. | ||||
Podstavec nerezový - boční sada | ||||
Pro hloubku rozvaděče v mm | Materiál | Barva | Balení | Objednací číslo |
300 | nerez | RAL7046 | 1 sada | ID-W-SPS30 |
400 | nerez | RAL7046 | 1 sada | ID-W-SPS40 |
300 | nerez | RAL7035 | 1 sada | ID-W-SPS30G |
400 | nerez | RAL7035 | 1 sada | ID-W-SPS40G |
1 sada obsahuje 2 ks bočních dílů včetně montážního příslušenství. |
Newsroom
|
Služby
|
Podpora
|
O společnosti
|
Lokální zastoupení
|