Relé Box 8

Relé Box 8

Relé Box 8 je speciálně navržené víceportové relé pro pokročilé řízení procesů s 8 přepínacímireléovými kontakty pro manuální ovládání nebo lze ovládat prostřednictvím upozornění. Relé Box 8 se snadno ovládá pomocí čidel nebo detektorů. Relé může poskytnout automatické odpovědi na změny stavu snímače. Nastavení Reléového Boxu 8 je snadné s vestavěnou auto detekcí a uživatelsky přívětivým webovým rozhraním. 

Automatická reakce na změnu čidla dává uživatelům větší flexibilitu při reakci na změnu v prostředí. Automatická reakce eliminuje potřebu zásahu uživatele během poplachu, zabráněním vzniku škod například zapnutí/vypnutí preventivních zařízení.

  • Ovládání napájení
  • Zap/Vyp ovládání chladících zařízení
  • Aktivace alarmů
  • Řízení procesů
  • Systémy řízení energie

Zařízení je vhodné pro RAMOS Ultra, RAMOS Plus a RAMOS Optimax.

Vyžaduje externí napájení 7,5 VDC (RMS-UPW)

 

Objednací kód: RMS-U-RB-8


Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS
  • RMS-U-RB-8_web.jpgRMS-U-RB-8
  • 8 přepínacích reléových kontaktů
  • Každé relé má 3 svorky (NO - spínací, NC - rozpínací a COM – společný kontakt)
  • 8 LED signalizací indikující stav relé a 1 LED signalizaci zobrazující napájení
  • PCB, konektor a kontakty zatížitelné maximálně 5A 30VDC , 1A 220VAC
  • Až 64 (8 relé na jednom intel. portu) relé na jediném zařízení RAMOS Ultra
  • Vyžaduje externí napájení 7.5VDC (RMS-U-PW)
  • Zatížitelnost kontaktů relé:
    • Materiál kontaktu AgCdO
    • Pracovní proud 16 A
    • Max. Provozní napětí 380 VAC, 125 VDC
    • Max. Provozní proud 16 A
    • Max. spínací výkon 4000 VA, 480W s odporovou zátěží 2000 VA, 240 W při induktivní zátěži ( PF = 0,4 )
    • Spotřeba: Typická 2.475 Watt, 0.495 A
  • Automatické rozpoznání zařízení
  • Připojení se provádí pomocí standartního síťového kabelu CAT5/6
  • Rozměry: 216x138x46mm
  • Pracovní teplota: -40°C ÷ 85°C
  • Skladovací teplota: -40°C ÷ 85°C
  • Součástí balení: 1,5 m kabel LAN CAT 5, držáky pro montáž do 19" rozvaděče
Typ souboru Vyberte jazykovou verzi

  • RAMOS Ultra Relé Box 8 Schéma ( - 0)
    en   
  • Manuál RAMOS Ultra Relé Box 8 ( - 0)
    en