Senzorem řízené relé, AC (110V/220V)

Senzorem řízené relé, AC (110V/220V)

Řízený výstup umožňuje uživateli dálkově ovládat elektrické zařízení přes internet. Sleduje výkonové zatížení a přijímá kontrolní signál, který je odeslán z přístroje. Relé může být ovládáno pomocí zvoleného alarmu na senzoru.

 

Objednací kód:  RMS-I-PWR-NO

 

Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS
  • RMS-I-PWR-NO_web.jpg
  • 4 LED signalizující stav relé, přítomnost napětí, AC napětí a AC napětí naprázdno
  • IEC konektory pro 230VAC/10 A
  • K ovládání je použito napětí +5 V DC z intel. portu.
  • Maximální zatížení přiložených kabelů je 6 A
  • Automatické rozpoznání zařízení
  • detektor je napájen z hlavního zařízení
  • sítový kabel pro připojení sensoru v délce 1,5 m je přiložen
  • Připojení se provádí pomocí standartního síťového kabelu CAT-5/6
  • Maximální délka připojovacího kabelu je 30 m
Typ souboru Vyberte jazykovou verzi

  • Manual Řízený výstup, otevřený kontakt v klidu, AC (110V/220V) RMS-I-PWR-NO (PDF - 0.06MB)
    en