Teplotní čidlo

Teplotní čidlo

Teplotní čidla jsou důležité, tam kde je optimální regulace teploty prvořadá. V případě poruchy chlazení nebo mimořádných změn podmínek, může dojít k poškození informací, choulostivého elektronické zařízení nebo k poškození skladových zásob.

 

Objednací kód:    RMS-I-ST

Kde koupit
Print Favorities E-mail Twitter RSS
  • Mikroprocesorem snímané polovodičové čidlo
  • Rozsah měření -55°C až +75°C
  • Rozlišení měření 1°C
  • Přesnost měření ± 0,5°C pro rozsah -10°C až +75°C
  • Automatické rozpoznání zařízení detektor je napájen z hlavního zařízení
  • Prodloužení se provádí pomocí standartního síťového kabelu CAT5/6
  • Spojka RMS-I-CON pro prodloužení je součástí balení
  • Maximální délka prodloužení kabelu je 30m
Typ souboru Vyberte jazykovou verzi

  • Manual Teplotní čidlo RMS-I-ST (PDF - 0.24MB)
    en