Upgrade PREMIUM Housing RSB

Upgrade PREMIUM Housing RSB

     

Documenty ke stažení: CS EN RU FR DE
Datasheeet   Upgrade PREMIUM Housing RSB   Upgrade PREMIUM Housing RSB  

Dovolte nám představit nejnovější verzi rozvaděče PREMIUM Housing RSB. Modifikovaná řada rozvaděčů určených pro server housingová a kolokační centra je nyní dostupný v různých velikostech.

Základní parametry:

Výška: 42, 45, 48U
Šířka: 600, 800 mm
Šířka: 800, 1000 a 1200 mm
Barva: RAL 7035 (světle šedá), RAL 9005 (černá)
Standardní provedení:
  • 2 až 4 sekční provedení (užitná výška = výška rozvaděče U - počet sekcí)
  • Uzamykatelné bočnice
  • Nosnost: 1500kg rám, 500kg každá sekce, nosnost police max. 100kg
  • 19" lišty - 2 páry; L-profil (600mm) nebo C-profil (800mm) pro každou sekci
  • P-profil lišt jako opce pro rozvaděče šíře 800mm (pro 2 a 3 sekce)

Rozvaděč může být vybaven sadou pro separátní vedení kabelů, která může být umístěna v levé či pravé části rozvaděče a použita pro vedení kabelů ze spodního či horního kabelového vstupu.

Rozvaděč také může být vybaven sadou separačního rámu pro všechny sekce a umožnit oddělení studené a horké zóny.

Rozvaděč je v základu vybaven univerzální polo cylindrickou vložkou s klíčem 333. Na požádání může být řešen individuální požadavek na konfigurace polo cylindrických vložek pro různé zákaznické provedení. Dodáváno pouze jako samostatný produkt.

Významným prvkem nové koncepce Premium Housing RSB rozvaděče je možnost řešení nesymetricky uspořádaných sekcí. Toto řešení je k dispozici na vyžádání. Nejmenší velikost sekce je 6U.

Více informací naleznete v přiloženém datasheetu a ceníku. V případě dotazů neváhejte kontaktovat náš presales tým.

 

Print Favorities E-mail Twitter RSS