Produkty
Výrobky firmy Conteg vycházejí z potřeb zákazníků po celém světě a z nejnovějších poznatků v oboru.
![Produkty](/files/1/pictures/Products/Products_menu_main.jpg)
• Materiál: 2 mm žárově pozinkovaný ocelový plech s perforací po 25 mm
• Šířka lišt: 75 mm
• Instalace: na vnitřní lišty, které jsou součástí rozvaděče
• Použití: pro rozvaděče od hloubky 250 mm a výšky 400 mm
• Rozsah dodávky: 2 ks montážních lišt včetně příslušenství
Vnitřní montážní lišty | ||
Pro výšku rozvaděče (mm) | Balení | Objednací číslo |
400 | 1 sada | ID-W-H4 |
500 | 1 sada | ID-W-H5 |
600 | 1 sada | ID-W-H6 |
700 | 1 sada | ID-W-H7 |
800 | 1 sada | ID-W-H8 |
1000 | 1 sada | ID-W-H10 |
1200 | 1 sada | ID-W-H12 |
1400 | 1 sada | ID-W-H14 |
1 sada = 2 kusy |
Newsroom
|
Služby
|
Podpora
|
O společnosti
|
Lokální zastoupení
|